产品亮点
类型 | 间距 | 电流 | 电路数 | 线规 | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KK 254 KK 396 KK 508 | 线对板 线对线 | 2.54 毫米 3.96 毫米 5.08 毫米 | 最高 7.0A | 1 至 40 | 18 至 30 AWG | 40° 至 +105°C |
KK Plus | 线对板 | 2.50 毫米 3.00 毫米 3.96 毫米 | 最高 11.0A | 2 至 8 | 18 至 28 AWG | 40° 至 +105°C |
特性和优点
总览
KK 连接器系统凭借其耐用、可靠的线对板和板对板解决方案而成为业内非常值得信赖的选择。这些连接器适合多种低到中功率应用,其摩擦锁和极化特性有助于防止错误插配,从而十分简单易用。
装配连接器时需要重复插配的环境也会导致端子脱离等问题,最终造成成品故障。KK 连接器采用旨在确保牢固插配的锁定机制,有助于防止连接器装配过程中端子脱离。这些连接器还提供多种间距尺寸和电路尺寸,适合不同的设计要求,从而确保适用于多种电子组件。KK Plus 系列通过提供专门针对大功率应用而量身定制的解决方案扩展了这些功能,同时又保持了 KK 系列特有的设计灵活性和效率。
这些坚固耐用的连接器被设计为能够承载更大的电流,且具有额外的安全和固定功能,使其成为电源完整性至关重要的更严苛环境中的理想选择。KK 和 KK Plus 系统在设计时均以最终用户为中心,确保在众多行业中都能实现安全连接和简化的装配流程。