跳至主要内容

MicroClasp 连接器

MicroClasp 2.00 毫米线对板单排和双排连接器系统非常适合紧凑型应用,提供电气和机械可靠性,可满足温度高达 85°C 的各种行业应用的要求。

产品亮点


间距:电路数:电流:
2.00 毫米2 - 403.0A

特性和优点


2.00 毫米间距连接器:
提供牢固的插配保持力,又不会影响紧凑性

高功率电缆:
电流高达 3.0A

TPA 固定器:
确保电线完全插入

现成可用的工具:
压接配件在市场上普遍有售

内部压力锁紧:
提供锁拴保护、稳固的端子固定力并可听到顺利插配的“咔哒”声,以实现更牢固的插座头和线束插配

垂直和直角方向的通孔单排和双排插座头:
提供设计灵活性

总览


加固型工业和汽车应用可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。MicroClasp 线对板连接器系统具有压力锁紧功能,可确保插配牢固。高保持力和内部锁定设计可在恶劣环境中提供电气可靠性。

在超小型线对板应用中,操作人员有时未能确保正确的插配方向。这可能会导致最终产品故障。MicroClasp 独特的非矩形外壳形状可确保插配方向正确。

由于使用的元件越来越多,设计人员常常面临印刷线路板空间不足问题。MicroClasp 线对板连接器系统采用紧凑的 2.00 毫米间距设计,具有压力锁紧功能。

客户从不同的供应商选择不同的连接器;这使他们的采购流程变得复杂,而且常常会导致兼容性问题。MicroClasp 线对板连接器系统提供 2 至 15 路单排连接器和 8 至 40 路双排连接器,有垂直和直角两种配置。

按行业划分的应用


Air conditioner
Power tools
Refrigerator
Vacuum cleaners

Head-, rear-, side-mirror lights
Internal connection with other units
Steering wheel, paddle shift, combination switches

Industrial Computers
Industrial Smoke and Smog Detectors
Industrial networks

Medical monitors

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源