产品亮点
电路数: | 间距: | 工作温度: |
---|---|---|
2 - 8 | 2.00 毫米 | -40 至 +105°C |
特性和优点
总览
工业和消费应用容易遇到进水、冲击或振动问题,其使用的印刷线路板需要进行灌封处理。Micro-One 插座头具有高达 7.00 毫米的灌封高度以覆盖印刷线路板。
需要符合灼热丝规范解决方案,以满足针对家用电器市场的欧盟法规 (IEC60335-1) 要求。Micro-One 插座头提供符合灼热丝规范的选项。
2.00 毫米间距低型 Micro-One 连接器有助于并保持小型连接器的安全电气接触和插配固定,集成有 ISL 以防止端子脱离,以及独立 TPA 固定器以帮助定位端子。
如果客户需要不同尺寸的多个电路连接器和匹配的插配组件以满足不同设计需求,Molex 莫仕提供了带有集成 ISL 和压接端子的线束外壳,以及一系列电路和间距选项。