产品亮点
大功率系统: | 中等功率系统: |
---|---|
电流:14.0 到 40.0A/触点 电路数:3 和 4 | 电流:6.5A/触点 电路数:8 和 20 |
特性和优点
总览
目前,许多线对线 (W-to-W) 和线对板 (W-to-B) 电源连接器上的锁定机构已经金属化,增加了连接器的尺寸和重量。这给在包括无人机和工业自动化在内的许多应用中应对尺寸和重量限制的设计师带来了困难。Molex 莫仕设计出了线对线和线对板 MulitCat 电源连接器,带有锁定机构,紧凑轻便,可以缓解 OEM 的设计约束。
在竞争激烈的市场中,注重成本的 OEM 正在寻找降低生产成本的方法。与目前市面上的其他电源连接器不同,MultiCat 电源连接器锁定机构未金属化,使其成为一种更加经济的选择。此外,其压力锁紧和 CPA 启动使装配更容易,减少了代价高昂的错误并缩短了装配时间。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。