跳至主要内容

Pico-EZmate 连接器

Pico-EZmate 连接器系统专为空间受限的应用而设计。每个产品都有其独特的特性和优势。Pico-EZmate Plus 提供更高的额定电流和更宽的温度范围,而 Pico-EZmate HC 专为高电流承载应用而设计。

产品亮点


间距: 插配高度: 最大 电流额定下降:
1.00 毫米,
1.20 毫米,
1.80mm

1.20 毫米,

1.55毫米,

1.65mm

3.0A、5.0A

产品


Pico-EZmate HC

间距:1.80 毫米
电流:5.0A
线径规格 AWG:22 和 24

图片

Pico-EZmate Plus

间距:1.00 毫米
电流:2.8A
线径规格 AWG:28 和 30

图片

Pico-EZmate

间距:1.20 毫米
电流:1.5A
线径规格 AWG:28 和 30

图片

特性和优点


垂直插配:
提供快速、简单的插配,不会出现方向错误或无法插配

极性键:
防止错配

开放式顶部插座头:
卡入式插配,实现快速组装加工

超低型插配高度:
安装方便,节省垂直空间

插座头上留有开放空间:
适用于取放

总览


一般来说,行业一直在不断缩小模块尺寸,这给组件制造商带来了压力,迫使他们寻求尺寸更小的互连解决方案。

Pico-EZmate 1.20 毫米连接器系统凭借 1.55 毫米和 1.65 毫米的插配高度满足了这种需求。

Pico-EZmate Plus 连接器系统以紧凑的 1.00 毫米间距提供高达 2.8A 的额定电流和经过改进的拔出力,具有低型外形和高性能,使其成为多个行业空间狭小的应用中自动化装配过程的理想选择。

按行业划分的应用


GPS

Data termination equipment

Measuring equipment

Mobile phone
Tablets

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。