产品亮点
电路数: | 线径规格 AWG: | 间距: |
---|---|---|
2 - 15 | 30、32 | 1.25 毫米 |
特性和优点
总览
客户需要更高的可靠性和耐久性,因为加固型应用可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。PicoBlade 连接器系统采用两点接触设计,可实现可靠的电气连接,并采用摩擦锁以实现牢固插配;镀金型号提供出色的可靠性和耐久性。
PicoBlade 线对板连接器的现有用户希望获得比现有镀锡型号所支持的更高的导电率。Molex莫仕莫仕 推出了 PicoBlade 镀金线对板连接器,带直角方向的通孔和 SMT 插座头。
客户需要在不影响标准线对板/线对线连接器整体质量的情况下实现紧凑性。Molex莫仕莫仕 提供具有可靠两点接触设计和摩擦锁的 1.25 毫米间距连接器。
对于使用行业标准吸嘴的 SMT 插座头来说,客户需要大批量真空取放装配。插座头顶部的真空罩和用于取放装配的平坦区域可轻松实现自动放置电路板。
多个采购和工程步骤会增加成本、花费更多时间并增加采购流程的复杂性。PicoBlade 连接器提供 2 至 17 个电路、带通孔和 SMT 安装的镀锡和镀金型号,以及垂直和直角方向。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。