产品亮点
电流: | 合规性: | 插拔次数: |
---|---|---|
最高 16.0A | 灼热丝、热丝和各种认证 | 最小 10 |
- Products
- Resources
特性和优点
总览
消费品 OEM 需要可靠的连接器,因为不可靠的连接会导致最终产品故障。RAST 2.5 和 RAST 5 IDT 设计在插配接口处有 4 个触点,是一种非常可靠的电源连接器。
法规因国家和地区而异,一些国家和地区必须满足灼热丝规范,而另一些国家和地区则要求达到 UL-94V0 等级。例如,为了在欧洲上市销售,连接器需要满足欧洲 Glow-Wire 标准,而在美国,最终产品的连接器需达到 UL-94V0 等级。RAST 2.5、5 和电源连接器均提供满足欧洲 Glow-Wire 标准和 UL-94V0 等级的型号。
按行业划分的应用
Air conditioners
Countertop
Coffee machines
Dishwasher
Dryer
Hair dryers
HVAC
Iron
Microwave
Oven
Refrigerator
Toasters
Washing machine
Vacuum cleaners
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。