跳至主要内容

Sabre连接器

高电流线对线和线对板连接器产品家族带有 TPA 功能,可在高震动应用中防止端子回退

产品亮点


间距:线径规格 AWG:应用:
7.50 毫米14 - 24线对线、线对板、单排

特性和优点


600V 电压下额定电流高达 18.0A:
满足多种高电流和高电压应用需求

刀片端子设计设有四个电气触点:
提供比圆形端子更可靠的电气连接

插孔式端子也可插配 0.125”的 MEMA PC 调整片:
提供更低成本的一体化线对板解决方案

插座外壳配备压力锁拴:
防止插配插头或插座头意外断开

直角或垂直插座头配置:
提供更高灵活性以满足客户的电路板设计要求

总览


Sabre 电源连接器系统特别适合于强大的大电流应用,这些应用需要在垂直和直角方向实现对线对线和线对板配置的设计灵活性。Sabre 可在 600V 电压提供每电路高达 18.0A 的额定电流并可配备多种线规和绝缘层厚度。

Sabre 的核心属性包括可确保压接端子完全位于其外壳内并防止意外端子断电的可选 TPA(端子位置保证)、完全隔离端子、压力外壳闭锁、低结合力和极化外壳。Sabre 产品符合 UL 认证、CSA 认证及 TUV 认证。所有部件均不含铅、符合 RoHS 标准,且支持灼热丝标准。

按行业划分的应用


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

Industrial equipment

Diagnostic equipment
Patient monitor

Power supplies
Servers
Storage

Routers
Switches

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源