产品亮点
电流: | 间距: | 线径规格 AWG: |
---|---|---|
高达 17.0A | 5.03、6.30 和 6.70 毫米 | 20 – 22 |
特性和优点
总览
行业正在转向越来越小的模块尺寸。标准 0.093" 插针和插座连接器占用面积小,可为行业提供紧凑的解决方案。
错误插配会导致装配过程延误,从而产生时间损失和额外成本。标准 0.093" 插针和插座连接器的键控和极化特性可以让操作员避免在装配过程中出现错误插配,从而节省时间和成本。
使用直径为 0.093 英寸的矩形连接器系统可以满足行业要求,但在经济方面具有挑战性。标准 0.093" 插针和插座连接器以经济的方式为基本连接器设计功能提供了可靠性和便利性。