跳至主要内容

线对板连接器

Super Sabre 连接器

Super Sabre 电源连接器采用久经验证的技术,每个刀片提供 34.0A 的电流,可承受高达 +125°C 的工作温度,几乎能够为所有行业应用提供长期性能和可靠性。

产品亮点


类型:间距:电流:电路尺寸:线规:工作温度:
线对板
线对线
7.50 毫米最高 34.0A2 至 810 至 12 AWG高达 125°C

印刷电路板插座头

连接器外壳

压接端子

电源与信号电缆组件

特性和优点


采用薄型设计,可满足大电流和高电压应用需求
节省空间的 Super Sabre 连接器可承受 600 V 电压,每个刀片的额定电流为 34.0A。

提供高性能导电能力,同时又能防止运动引起的摩擦腐蚀
高导电性合金端子经过镀银处理,可防止氧化。

大大节省空间和成本,有助于提高设计灵活性
简化的线对线和线对板配置兼容无铅波峰焊和回流焊工艺。

支持长期性能和可靠性
平片端子设计具有 4 个独立的电触点,可形成冗余二次电流通路。

符合欧洲电气安全标准
Super Sabre 连接器符合灼热丝规范,可最大程度减少火灾危险。

采用插配插头或插座头,降低端子在高震动应用中脱离的风险
插座上的压力闭锁和端子位置保证 (TPA) 功能有助于实现可靠的连接,提供一致的性能。

可承受汽车和商用车应用等严苛环境中的高工作温度
这些强大的连接解决方​​案适合高达 +125°C 的工作温度,支持 USCAR2 和 3 级充电。

针对损坏和冲击提供全面保护
插配两端的端子均完全隔离。

符合众多消费品应用的安全要求
平片端子设计通过了 UL1977 和 UL60950“手指测试”认证,有助于防止人体接触危险电压。

总览


消费品和商用电器、工业和数据通信设备设计师正面临巨大挑战,即,在降低 PCB 占用空间的同时满足更高的电源要求;为实现这种占用空间的更低或更高电流连接器,封装选项也受到限制。除此之外,这些系统中的部件必须可靠和能够耐受恶劣和高温环境。Super Sabre 连接器解决了这个问题,由于采用经过验证和可靠的 Sabre 连接器技术,可提供 34.0A 的电流,可耐受 +125°C 的工作温度。

按行业划分的应用


工业设备

空调 
台面电器 
洗碗机 
烘干机 
微波炉 
烤箱 
冰箱
洗衣机 
真空吸尘器
 

家庭能源储能系统

Power supplies
Servers
Storage

诊断设备
患者监护仪

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源