产品亮点
电流: | 间距: | 插配高度: |
---|---|---|
1.5A(2 到 6 个电路) 1.0A(7 到 20 个电路) | 0.80 毫米 | 1.60 毫米 |
特性和优点
总览
各个行业都在朝着缩小印刷线路板和组件尺寸以节省空间的方向发展。Zero-Hachi 连接器比其他 Molex 莫仕 1.00 毫米间距线对板产品小 40%,具有领先的空间节省能力。
各个行业都需要更薄的终端产品设计,例如平板电脑、可穿戴设备和 AR/VR 设备。高度减少到 1.60 毫米,可节省垂直空间,适合更纤薄的设备外形。
客户需要确保高水平的电气可靠性,才能在使用他们的电子设备时体验到无中断的性能。该连接器的双点接触设计可在插配过程中提供所需的触点擦拭和可靠性。
客户要求其装配和制造过程(包括使用的所有最终产品组件)具有高效率。Zero-Hachi 易于抓握的设计让插配系统的装配操作员能够更加方便地进行操作。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Zero-Hachi 连接器系统是否与市面上的同类产品兼容,可以搭配使用?
是,Zero-Hachi 连接器旨在作为某些竞争同类产品的直接替代品,并且与这些产品兼容,可以搭配使用。请联系销售人员了解更多信息。
这种微型连接器将如何使设备制造商受益并提高操作员效率?
期望缩小产品尺寸的设备制造商会发现微型 Zero-Hachi 连接器解决方案是满足其连接需求的绝佳选择。操作员会发现 Zero-Hachi 连接器易于使用,这是因为:
- 压接外壳的侧面有手柄,从而便于操作
- U 形压接端子消除了误插入连接器外壳的可能性
- “检查标记”功能可确保连接器系统完全插配
Zero-Hachi 连接器在哪些其他方面优于同类竞争产品?
Zero-Hachi 连接器是市面上高度最小的连接器之一,适用于 0.80 毫米间距线对板互连解决方案。通常,连接器越小就会越脆弱,但 Zero-Hachi 连接器有焊钉,可在 插配组件中的连接线扭转时提供所需的机械强度