产品亮点
间距: | 电路: | 电流: |
---|---|---|
2.00 mm | 2 - 15 | 2.5 A |
特性和优点
总览
加固型汽车和工业应用可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。MicroTPA 线对板和线对线连接器系统采用具有压力锁紧功能的端子设计,可确保插配牢固。高保持力和内部锁定设计可在恶劣环境中提供电气可靠性。
对水敏感的消费应用需要对印刷电路板进行浇灌密封处理。MicroTPA 垂直高墙式插座头采用凸起底部和凸缘设计,使浇灌材料的施用可覆盖整个印刷电路板。
由于需要越来越多元件,消费品行业和汽车行业的设计人员常常面临印刷电路板空间不足这一难题。MicroTPA 线对板和线对线连接器系统是非常紧凑的连接器系统,间距为 2.00 毫米,具有压力锁紧功能。
客户从不同的供应商选择不同的连接器,这使他们的采购流程变得复杂,而且常常会导致兼容性问题。MicroTPA 线对板和线对线连接器系统可提供带有 TPA 固定器、垂直配置的 2 至 15 路单排连接器。此外,Molex 莫仕提供多种连接器,可满足几乎所有市场的各种连接器要求。