产品亮点
电流: | 间距: | 线径规格 AWG: |
---|---|---|
5.0A | 2.50 毫米 | 20 - 28 |
产品
特性和优点
两个单独的保持器:
保护电缆并固定端子位置
消除触电危险
防止电线缠绕
盖住端子钩以防止出现潜在危险
简易排水功能:
防止水渗入内部
总览
CE 端子通常需要熟练的工作人员,并且需要进行额外的压接操作。
由于 CE 端接不稳定,并且压接需要手动整理,这可能会损坏组件或导致其他质量问题,因此很有可能出现不当压接,并且需要对压接区域执行额外的检查。MUO 2.5 连接器简化了端接过程。它可避免电线缠绕,还可以消除潜在的质量问题,甚至无需进行额外的检查。
CE 端接通常在前期装配过程中完成,这会大大延长交货时间并增加库存成本。MUO 2.5 端接过程在工作流程的任何阶段灵活设置。
线束制造商只能在订单抵达后才开始生产线束。模块化子组件无法进行 CE 端接。
拼接电缆可能会导致触电。裸露在外的端子被固定器盖住,以防止用户触电。
CE 端接可能有缺陷,并导致高昂的维修、维护和检查费用。此外,复杂的电缆和较长的交货时间会导致较高的库存成本。MUO 2.5 端接连接器可以减少维护成本和时间。
按行业划分的应用
空调
暖风机
地暖系统
暖通空调
烘手机
冰箱
淋浴马桶
洗衣机
热水炉
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。