产品亮点
Style: | Pitch: | Current: | Circuit Sizes: | Wire AWG: | Operating Temperature: |
---|---|---|---|---|---|
Wire-to-Wire | 2.54mm | Up to 3.0A | 2 to 25 | 2 to 50 AWG | -40 up to 105°C |
特性和优点
总览
随着消费电子产品日益普及,代工制造商迫切需要以更低成本生产更多设备。全面的 SL 模块化连接器系统现配有耐高温 LCP 插座头,兼容回流焊工艺,可实现 PCB 端接自动化并降低人工成本。
随着电子元件越来越小且移动性越来越高,消费品、汽车和医疗行业的客户需要更加确信在高振动环境中端子不会回退,插头和插座不会松开。SL 模块化系统带有集成式端子定位 (TPA) 锁,使外壳内的端子保持力增加一倍以上。连接器定位 (CPA) 功能可强化压力锁紧插配接口,确保指按式锁闩不会由于高振动或活动零件而脱离。
由于消费产品市场的需求不断变化,设计师需要迅速作出应对,但可用元件往往会对设计造成限制。SL 模块化连接器系统有多种型号,兼容某些 C-Grid 和 KK 产品,是一款多功能解决方案,可满足各种设计需求。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。