跳至主要内容

Squba 连接器

Squba 1.80 毫米和 3.60 毫米间距密封线对线连接器系统经过 UL 认证,具有 IP68 等级,能够承载高达 14.0A 的电流,可在各种空间受限的应用中提供可靠的电源。Squba 连接器系统具有彩色机械键控选项、适用于 HVAC 应用且兼容 UL1230 的选项,以及面板安装选项,提供了非常大的设计灵活性。

产品亮点


类型:间距:电流:电路尺寸:线规:工作温度:
线对线
1.80 毫米
3.60 毫米
最高 14.0A2 至 1016 AWG 至 24 AWG-40°C 至 105°C

特性和优点


彩色机械键控

Squba 连接器是一款彩色机械键控系统,有助于防止代价高昂的连接器插配事故,简化装配从而能够加速生产并提高效率。

图片

密封组件的性能经过验证

Molex 莫仕 Squba 密封连接器系统具有经 UL 认证的 IP68 级密封,可抵御灰尘和湿气的侵入。这些连接器还提供密封盖,以提供最佳保护和引导。有助于实现可靠连接和优质表现。

图片

紧凑型连接器适用于空间受限的应用

内部护甲和嵌件成型电源钉可保护插针在批量制造和组装期间免受损坏。这些功能以及宽体对位有助于轻松安全插配,并降低故障率。

图片

经济型电力输送

与同类竞品相比,Squba 连接器的接线更细,但是功率更大,从而可支持空间受限应用。因此,客户可以在不影响紧凑性或不增加成本的情况下满足其电力需求。

图片

防止损坏电线并减小整体封装尺寸
该连接器具有窄式压力锁销。

保护密封件不受损坏并保持端子对齐
密封盖可提供更好的保护。

在高振动应用中提供可靠连接
主锁可实现 30 N 的端子保持力。

避免密封件刺破
净体式端子具有环绕式绝缘压接。

总览


在不断发展的商用车、消费类电子产品和工业设备领域中,小型化的趋势不断加速。设备尺寸的缩小增加了对紧凑型连接器解决方案的需求,这对于管理电气组件可用的有限空间而言至关重要。Squba 3.60 毫米和 1.80 毫米间距密封式连接器系统直面挑战,提供了节省空间的设计,专门针对空间非常宝贵的应用而设计。

通常,随着电气性能扩张,对更大电流的需求也会增加,这通常会导致使用更粗的电线。这会增加消费类设备制造商的产品尺寸和生产成本。Squba 连接器通过采用 16 至 24 AWG 的电线来承载高达 14.0A 的电流,从而缓解这些痛点,提供了大功率解决方案,而无需使用竞争对手可能需要用到的更粗的电线。在许多应用中,暴露于潮湿环境会是另一个问题,这会对未密封连接器的完整性带来风险。Squba 密封式连接器系统采用经过 UL 认证、IP68 等级的密封件提供强大的解决方案,即使在潮湿环境中也能确保一致可靠的性能。

此外,密封件的完整性至关重要,因为装配、搬运、运输或使用过程中的损坏可能会导致产品故障。Squba 连接器设计有保护盖来保护这些密封件,从而提高连接的可靠性。此外,连接器的盖子有助于正确插入端子,保护密封件不受装配过程中的潜在损坏。这种周全的设计特点有助于提高使用该连接器的最终产品的耐用性和使用寿命。

按行业划分的应用


建筑设备
农场设备

全地形车
公共汽车
水上:仪表盘下方布线,照明
休闲车

家庭自动化
居家保健
安全监督
智能家电

食品加工设备
食品加工设施
工业控制器
工业机械和电机
机器人学

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源