产品亮点
数据传输率: | 电源: | 尺寸: | 完整解决方案要求: |
---|---|---|---|
1 Mpbs/200 Mbps | Tx:55mW RX:119mW (@ 1 Mbps) | 3.00mm x 3.00mm x 0.90mm | 1 至 4 对 DisplayPort 主设备 和 1 对 DisplayPort 辅助设备 |
特性和优点
不受蓝牙、Wi-Fi 或无线充电器的干扰,是添加非接触式连接器的一种稳健方式
60 GHz 无线
可简化将无线技术融入产品中的流程
内置天线,便于组装和设计
可实现 其他无线技术无法实现的应用;每对设备可提供 1 至 5 Gbps 的连接速度
高速率
功耗为毫瓦等级而不是瓦特等级
功耗低
总览
客户希望满足市场上的需求, 即在不影响性能的前提下实现产品小型化 。 MX60 DisplayPort 主设备非接触式连接器具有极高的可靠性,且不易受各种因素的影响。
客户正在寻求各种方法,以延长各种应用中用户使用的连接器的寿命。 MX60 DisplayPort主设备和辅助设备非接触式连接器提供“无磨损”连接,可延长使用寿命。
客户正在寻求支持更高分辨率显示的方法。 MX60 DisplayPort 主设备和辅助设备非接触式连接器提供了额外的通道,可支持更高的分辨率。
按行业划分的应用
热门问题选集
实现完整的 MX60 DisplayPort 非接触式连接器需要多少块 MX60 设备?
需要一对 DisplayPort 主设备和一对 DisplayPort 辅助设备。还可以添加更多对设备, 以支持更高分辨率的显示器。
可以在没有 DisplayPort 辅助设备的情况下使用MX60 DisplayPort 吗?
是的,您可以使用机械方法(非无线)来实现返回通道,但您将无法获得 MX60 辅助设备连接器实现的全部功能 。
一对 MX60 非接触式设备之间的典型距离是多少?
在各种应用中,发射器和接收器设备之间的距离通常为 3.00 至 5.00毫米。