- 产品
- 资源
Super-Safeway 特性和优点
配电箱
前所未有的耐用性
- 硫化橡胶外壳和自动关闭,防水盖
- 耐冲击、耐腐蚀,安全性更高
- 比同类喷漆不锈钢配电箱更耐用
简单便利
- 重量比同类配电箱更轻
- 结构紧凑,可在狭小空间中操作,储存方便
- 具有手柄,便于携带
安全性更高
- 获 cULus 认证
- 3R 型,具有耐候性,可在户外环境中安全可靠地使用
- 具有耐候性的断口式电分相 GFCI 模块可防止不安全操作
- 坚固的铝制支腿可使电气元件保持在地面以上 6 英寸的位置,以达到 NEC 要求
随时可用
- 高性能 S00W 跳线是标配,可实现最佳性能
- 弹簧式翻盖可增强入口保护
- 提供 MAX-LOC 尼龙应力消除绳连接
以安全为中心的功能
- GFCI 保护可以用作保护人员的一种方式
- 内部黄铜接地和中性母排可实现安全连续性
- 双 C 形夹应力消除装置可在关键时刻将电线固定到位
抗紫外线材料
- 适合长期使用
5 信道设计
- 可容纳直径长达 3.175cm (1.25") 的电缆
- 几乎适合安装任何裸露电缆
安全
- 采用独特的胎面花纹设计,具有卓越的抓地力,可减少滑倒和摔倒事故
- 使用行业标准 ANSI/NEMA Z535.3-2011 安全符号标识和提醒特定危险
易于模块化
- 具有贯通式特性,可在一个馈电装置上放置多个配电箱
- 采用独特的支腿设计,可以可靠地堆叠多个配电箱,便于储存和运输
采用颜色编码,便于功率平衡
- 直叶片插座采用了颜色编码,使用户能够轻松地在相位之间平衡电力负载
- 直叶片和锁紧刀片型号的断路器具有彩色编码标识,可降低断电风险
布线设备和电线组件
前所未有的耐用性
- 便携式橡胶出线箱可在磨损、化学品暴露和极端温度环境中提供业界最佳性能
使用简便
- 双工插座采用彩色编码,便于识别三相,降低停电风险
- Super Safeway 插头可用作现成的配电电线组件
Safeway 电缆保护器
高负载聚氨酯保护器
- 非导电表面,可安全穿越
- 可保护电缆和软管
- 负载能力:70°F 时,每个轮胎 16,300 磅,每个车轴 32,600 磅
可与其他保护装置交叉插配
- 提高设计灵活性
- 减少所需库存
铰接盖
- 简化了电缆插拔操作
- 非金属增强玻璃纤维铰链销
便于携带
- 卡槽式连接器设计可减少摩擦,便于插配和拔出
- 具有卓越的耐用性和连接性
- 黑色边缘下面有一体式便携手柄,便于在运输中保持平衡