产品亮点
型号: | 速度: | 类型: |
---|---|---|
Watertite 悬挂式按钮控制站 (可定制 2-12 个按钮) | Super Safeway 悬挂式按钮控制站 (单速和双速) | 耐候性按钮盖 (从 FS/FD 盒覆盖到悬挂式按钮控制站) |
特性和优点
总览
Watertite 悬挂式按钮控制站非常坚固,能够承受极其恶劣的工业环境,其采用人体工程学设计,方便操作员用手操作。按钮组合无限制,可以定制悬挂式 2、4、6、8、10 和 12 按钮控制站。提供单速到三速开关、紧急停止开关、键控开关和指示灯供选择。轻型外壳耐冲击,防护等级为 NEMA 4X。
Super Safeway 悬挂式按钮控制站使用 NEōTEX 橡胶制成,可保护按钮免受工业元素的影响。它适用于采用瞬时开关的许多应用,能够满足单速或双速需求,而维护开关则可以作为附件或备用配件购买。单速开关增添了紧急停止选件,可以将该开关作为电气联锁进行连接。所有 Super-Safeway 悬挂式按钮控制站都具有图例板包装、压缩型线夹、螺丝端子电线固定器和承力索金属支架。用于消除更多应力的钢丝网夹需要单独订购。
耐候性按钮盖可以将 F.S./F.D 盒变成悬挂式按钮控制站。此盖使用 NEōTEX 橡胶制成,具有可连接的常开或常闭一体式按钮。扁平绿色和圆形红色按钮插入件可帮助进行正确操作。开关为单速或双速瞬时接触开关,单速开关可连接电气联锁。
按行业划分的应用
Automated assembly equipment
Automatic doors
Automation controllers
Automation equipment
Automotive plants
Cranes
Workstations
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。