产品亮点
设计: | 材料: | 型号: |
---|---|---|
插入式 | NEōTEX 橡胶材料 | 组合式插座电路和 GFCI、插座张力 |
特性和优点
总览
测试仪是一种小型测试设备,可测试极性是否颠倒、接地是否开路、中性点是否开路、开路温度是否偏高、热地极性是否颠倒、中性点是否温度偏高、无线位置是否温度偏高、接地故障断路器 (GFCI) 功能和插座张力等。
组合式插座电路测试仪和 GFCI 测试仪是一种结构紧凑的组合式测试仪,其具有三个霓虹指示灯,便于测试 115VAC 单相三线极化插座。这种测试仪可检查 GFCI 操作是否正确、接线是否正确、极性是否颠倒、接地是否开路、中性点是否开路、开路温度是否偏高、热地极性是否颠倒以及中性点/无线位置是否温度偏高。
插座张力测试仪 采用耐冲击塑料外壳,具有绝缘特性,可检查标准直叶片插座的弹簧接触张力,并可安全测试通电插座。该测试仪可测试 15A、125V、两极、两线;15A、125V、两极、三线;20A、125V、两极和三线插座。每个叶片都有一个独立的弹簧,用于减轻应力并确保测试仪在较长使用期内始终准确显示结果。提供一个带口袋夹的手提箱。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。