产品亮点
锁定方式: | NEME 等级: | 行业标准: |
---|---|---|
外螺纹、可现场连接 | IP67 | 符合 EN175301-803 (DIN 43650) |
特性和优点
总览
DIN 阀连接器被广泛地用于在各种应用中提供电气连接。DIN 连接器最常用于气动、液压或电磁装置(包括电子阀)。其他应用还包括压力传感器、接近开关、液位传感器、限位开关和低功耗电机等等。
Molex莫仕生产各种各样符合行业标准 EN 175301-803(之前是 DIN 43650)的内螺纹和外螺纹连接器。标准选件包括 LED 照明设备以及 VDR、二极管或 transil 二极管(带或不带照明设备),可防止过压峰值。Brad DIN mPm 连接器可防尘防水,但前提是要使用连接器随附的螺丝和垫片对其进行正确安装。
Molex莫仕的现场安装外螺母设计在机械方面优于传统的内螺母 DIN 阀连接器,可实现更优的电缆保持力和达到 IP67 级优化密封。标准内螺纹 DIN 阀连接器采用 IP65 防护等级,且适用于不同类型的螺纹、垫片和电路选择。
应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。