产品亮点
锁定方式: | NEMA Rating: | 电流: |
---|---|---|
螺纹 | IP67 | 24V DC/120V AC |
特性和优点
总览
Brad Mini-Change 连接器是衡量各种微型连接器的标准。1968 年推出的 Mini-Change 连接器是工业应用中坚固密封式连接器的市场开创者。这些连接器是第一种针对硬布线的快速连接替代品。
Mini-Change 连接器可提供各种电路和配置,包括 2 至 12、14 和 19 孔配置。
利用 Mini-Change 连接器,工业设备布线的安装或维护将变得更加轻松。为确保获得一致性的低阻抗连接,连接器中采用了 Quad Beam™ 插孔式触点。连接器可实现 IP67 等级的密封保护。抗振动功能可防止耦合器在极端条件下松动。
应用
Commercial and industrial light displays
Float switches on commercial sump pumps
Fractional horse power motors
Industrial heaters
Industrial refrigeration systems
Limit switches
Linear position transducers
Load cells
Power connector to street-light accessories
Proximity and photoelectric sensors
Pumps
Solar panels
Solenoid operated valves
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。