查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
先进的 Molex 莫仕解决方案种类繁多,为电信、数据通信和其他高要求行业的客户带来了光学技术的优势。了解我们先进的光学解决方案系列,其中包括光学连接、光电器件和波长管理产品。
作为领先的先进光纤元件供应商,Molex 莫仕提供广泛的产品,其中包括全套光纤连接器和适配器。Molex 莫仕拥有丰富的经验和资源,能够为客户提供广泛的设计、制造和增值服务。
Molex 莫仕能够为客户提供各种经过精密测试的专业防护式光纤电缆组件。每种产品都能帮助优化性能及简化安装,使系统架构师能够在高密度应用中实现更高效的光纤路由和重复性。
FlexPlane 光学软片回路能够在柔性基板上实现多种高密度布线,而布线带解决方案 (Routed Ribbon Solution) 则具有电缆管理功能,能够缓解薄型网络接口卡 (NIC)、交换机结构模块、复杂混洗和背板应用所面临的气流挑战。
工厂端接连接器能够提供可靠性能并确保快速部署,而坚固的 SC-APC 连接器和具有弯曲限制的扁平引入电缆则可确保光学连接稳定。
支持全球数据网络的下一代光学互连产品。
定制和标准光纤可提供尺寸控制及精密公差,能够承受极端温度、化学和辐射环境。
完备的光学放大器产品组合,包括覆盖 C 和 L 波段的 EDFA、拉曼或 EDFA-拉曼混合放大器;可进行不同程度的集成,从增益模块、完全控制模块到端子或直插式放大器线卡全面涵盖;具有丰富的功能,例如,FGA、VGA、瞬态控制、增益倾斜补偿/动态增益均衡、可切换增益范围。
我们专注于光学、机械、电气、固件和软件设计与集成。我们能够进行垂直集成并拥有丰富的光学封装和组装优化经验,能够满足充满挑战的性能和空间需求。
波长选择开关 (WSS) 可在光学网络中提供灵活性,其能重新配置流量并支持在光学层进行带宽共享。Molex 莫仕提供单通道和双通道 WSS 产品,端口数量从 1x2(单通道产品)到 1x32+(双通道产品)不等。
充分满足您构建端到端光学网络系统的需求。我们可以提供用于多路传输的薄膜滤波器和基于 PLC 的 AWG;用于光学放大用途的全套元件;用于保护或监视应用的光学机械混动开关或 MEMS 开关;用于功率监测的 Tap PD 和用于功率管理的 VOA;用于双向传输的环行器;以及用于构建灵活网络系统的 TF、DGE 等先进元件。