跳至主要内容

光纤连接器和适配器

作为高级光纤组件的一家领先供应商,Molex 莫仕公司提供丰富的产品,其中包括连接器、适配器、电缆、背板、高密度互连装置等全方位光学解决方案。Molex 莫仕拥有丰富的经验和资源,能够为客户提供广泛的设计、制造和增值服务。此外还提供面向数据中心和医疗市场的光学解决方案。

连接器和适配器


MDC 适配器

Molex 莫仕发布 MDC 适配器和电缆组件,扩展了其超小型 (VSFF) 互连解决方案系列。MDC 连接器、电缆组件、配线板和连接盒适用于连接器密集环境,采用行业标准 LC 光纤连接器中使用的成熟 1.25 毫米套管技术,并采用革命性的 US Conec DirectConec™ 推拉式引导技术。

图片

SN 适配器和电缆组件

凭借新一代 400G QSFP-DD 和 OSFP 收发器中所使用的先进高密度设计,SN 适配器和电缆组件可提供高达 4 倍的密度,并采用推拉式引导技术,可简化操作。

图片

CS 适配器和电缆组件

采用独特的设计,适用于 200/400G QSFP-DD 和 OSFP 收发器、CS 适配器以及电缆组件,性能优于其他光学适配器产品系列,而且可节省将近 50% 的空间。

图片

MTP/MPO 连接器和适配器

Molex 莫仕MTP/MPO 数据中心解决方案采用高密度连接器、多种电缆配置和集成的专用组件,支持高性能网络的集成,同时减少所需电缆数量,从而降低整体系统成本和维护次数。

LC 连接器、适配器和电缆配件

Molex 莫仕的行业标准 LC 连接器、适配器和电缆组件包括多端口和单适配器版本,非常适合高密度网络连接。

图片

SC, SC/APC and Duplex Connectors, Adapters and Cable Assemblies

Indoor/outdoor-rated SC, SC/APC and Duplex Connectors, Adapters and Cable Assemblies with ultra-bend insensitive fiber offer superior optical performance and a small bend radius ideal for compact, constricted spaces.

Image

电磁干扰屏蔽适配器

光学电磁干扰 (EMI) 屏蔽适配器可满足机械设计上对于限制高密度数据通信和网络应用前面板或外壳的 EMI 和射频 (RF) 干扰辐射的要求。

图片

Expanded Beam Optical (EBO) Connectors

Expanded Beam Optical (EBO) connectors, adapters, and cable assemblies deliver high-performance, low-maintenance, reliable, and scalable fiber connectivity for tomorrow’s data centers.

Expanded Beam Optical Connectors

医疗解决方案


MediSpec 混合圆形 MT 电缆组件和插座

MediSpec 混合圆形 MT 连接器利用现有的环形 MT 光学连接器和插座设计,可提供高性能混合光电信号,减少医疗系统中所需的连接器数量。三个可配置端口提供光学和电气连接。

图片

VersaBeam MT 互连

医疗、数据/电信和国防行业需要可靠且易于使用的连接器,VersaBeam MT 互连产品提供高密度光学连接,在实现可重复、无差错光学传输的同时,还可将清洁工作降至最低水平。

图片

工业光学


工业光学组件

工业光学组件非常适合环境恶劣的户外应用,可确保与其他兼容连接器系统的兼容性,能够与几乎任何有源设备轻松配插使用,并提供多种贯通式版本,防篡改保护功能可使组件免受环境因素的影响。

外部设备 (OSP) 光纤连接器

工厂端接的外部设备 (OSP) 光纤连接可保证性能并支持快速部署,而加固型 SC-APC 连接和具有弯曲限制的扁平电缆可确保稳定的高性能光学连接。

重排盒


OptoConnect 聚合光纤重排盒

OptoConnect 聚合光纤重排盒有多种 RU 尺寸可供选择,均经过全面测试并易于安装,该设备使用自动化 FlexPlane 光纤工艺,支持从简单到复杂的光纤布线,可提供紧凑、可重复和准确的信号重排、聚合发送/接收信号和新连接包。