查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
光学解决方案
就其本质而言,光纤既具有强大的功能,又非常脆弱:它们能够帮助快速发展的行业传输海量数据,但与传统的铜芯电缆相比,光纤更容易损坏。有鉴于此,Molex莫仕为客户提供采用专业防护技术的光缆组件产品组合,支持各种长度,均经过精密的测试。每种产品均有助于优化性能并简化安装,使系统架构师能够在高密度网络和存储应用中实现更高效的光纤布线和可重复性。
FlexPlane 光学软片回路能够在柔性基板上实现多种高密度布线,而布线带解决方案 (Routed Ribbon Solution) 则具有电缆管理功能,能够缓解薄型网络接口卡 (NIC)、交换机结构模块、复杂混洗和背板应用所面临的气流挑战。
作为先进光纤组件的领先供应商,Molex莫仕提供广泛的光缆组件解决方案。其产品包括各种电缆组件、适配器和插座,具有多种光纤配置,适用于各种高密度和高性能应用。
QSFP-DD 16F MTP 电缆组件旨在发挥针对未来数据中心、网络和多种收发器应用量身定制的 16 芯高速功能。这些电缆组件配备有跳线和分支,让 16F 系统能够实现 400G、800G 甚至 1TB+ 的数据传输率。
混合 FTTA(光纤到天线)/PTTA(电源到天线)定制光缆解决方案有助于在安装或升级蜂窝网络信号塔站点时高效地利用塔内空间。
完全可定制的塑料光纤 (POF) 组件和线束是一种坚固耐用、经济高效的解决方案,为许多工业、医疗、交通、可再生能源、智能电网和消费者应用中的光纤布线提供极高的灵活性。
LumaLink 光学跟踪电缆组件配备高密度 MPO 连接器,可对整个电缆进行全面照明,并可提供对起点和终点、空闲存储位置和布线的 100% 视觉识别,方便进行高级电缆管理。