跳至主要内容

定制 POF 电缆

完全可定制的塑料光纤 (POF) 组件和线束是一种坚固耐用、经济高效的解决方案,为许多工业、医疗、交通、可再生能源、智能电网和消费者应用中的光纤布线提供极高的灵活性。

产品亮点


电缆类型:护套类型:连接器类型:
多模、单模、POF、HPCF、专用、管道PE、CPE、PVC、PA、PUR光学、SMI、电气、同轴、射频、PCBA

特性和优点


裸光纤装配能力:
传感器应用的理想解决方案

定制电缆长度和长度公差:
为设计提供充分的灵活性,同时满足应用对精确度的要求

混合:每个套管光纤数量范围从 1 至 24 条光纤不等:
适用于多模扩束 12 光纤套管和/或传统多模及单模 MT 套管

混合:允许组合光学 MT、LC 电缆、电气 MicroFit 3.0、MicroClasp 和各种 RJ-45 插孔用于板对板连接:
提供完整、可靠的端到端解决方案

支持 D-SUB:可选的混合 POF D-Sub 组件(信号和光纤触点):
通过单个可靠的紧凑外形组件满足一系列连接需求

支持 D-SUB:多种附件可供选择:防尘盖、后壳、锁:
能够克服与特定应用和/或环境相关的各种挑战

支持 D-SUB:IP67 级别连接器:
满足工业应用的防水要求

满足工业级别以及更大范围的温度要求(-55°C 至 +105°C):
耐受恶劣环境

混合:连接器包含三个按尺寸排列的可配置 MT 端口,以结合光学和电气接口:
使用定制配置的连接器,进行光学和电气应用,并在按尺寸排列的 MT 电气插头/插座中配置久经验证的光学 MT 套管和 2 至 8 个铜制电气触点

混合:可使用定制配置电缆选项和硬化管:
满足医疗等应用的光学和电气电缆要求

混合:铜制触点设计满足 MIL-DTL-83513/MIL-DTL-32129 标准:
提供久经验证的耐用性(超过 500 次插入)

支持 D-SUB:提供多种护套材料和外径:
面向广泛应用的定制解决方案

支持 D-SUB:各种罩尺寸、设计和材料(金属、塑料、金属化):
提供多个选项以满足各种应用要求

总览


塑料光纤 (POF) 电缆由导光塑料制成,用于短距离电缆网络,而玻璃电缆则用于长距离电缆网络。Molex 莫仕提供完全可定制且具有成本竞争力的塑料光纤 (POF) 电缆组件和线束,为各种应用带来更大的灵活性。Molex 莫仕还提供定制混合 POF 线束,可简化和加速安装并解决布线问题,是一种外形紧凑、易于使用的光学解决方案。此外,带有 D-Sub 连接器的 Molex 莫仕POF 和混合电缆组件可以同时使用信号和光纤触点,通过一根电缆线束提供多种功能。

Molex 莫仕提供如下定制 POF 电缆组件和线束选件:

  • 连接器类型
  • 护套材质和颜色
  • 温度范围
  • UL 认证
  • 电缆长度和公差

此外,购买 Molex 莫仕完全定制的 POF 电缆解决方案的客户,可减少供应商数量,省去第三方利润/成本,进而简化供应链。

应用


Rail infrastructure
Railway infrastructure locomotives
Subways
Traction, high-speed trains

3-D printers
Drag chain applications
Ethernet based applications
Factory automation
Fieldbuses
Industrial printers

Diagnostic equipment
Galvanic isolation
Optical sensors
Surgical equipment

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。