跳至主要内容

光学元件和模块

充分满足您构建端到端光学网络系统的需求。我们可以提供用于多路传输的薄膜滤波器和基于 PLC 的 AWG;用于光学放大用途的全套元件;用于保护或监视应用的光学机械混动开关或 MEMS 开关;用于功率监测的 Tap PD 和用于功率管理的 VOA;用于双向传输的环行器;以及用于构建灵活网络系统的 TF、DGE 等先进元件。

特性和优点


WDM:波分复用组件

多种 WDM 组件可供选择,从具有不同通道间隔的薄膜 DWDM 和 CWDM 滤波器、定制频段 WDM 滤波器,到平面波导、熔融 WDM 组件和交织器。

图片

光交换机

包括从 1x1 到双 2x2 等不同配置的光机械开关,以及用于频繁开关应用的高耐用性微机电系统 (MEMS) 1xN 开关,以及用于网状网络中无色、无方向、无争用 (CDC) 添加/删除应用的基于 MEMS 的 MxN 多播交换机 (MCS)。

图片

监控

具有 Tap 或 WDM 功能的集成 PD 可在紧凑的封装中实现高性能和高可靠性。监控产品系列包括 OCM 和 OTDR 等高级模块,以及单通道和阵列封装的、更简单的尾线集成 PD、Tap 或 WDM PD。

图片

无源组件

光无源组件包括单独的隔离器、耦合器和 PM 组件,以及 WDM 隔离器,PM 波束合并隔离器和环行器等多功能集成组件。Molex 莫仕专长于高密度应用中的小型化组件。

图片

调理

基于 MEMS 的高可靠 VOA 和宽带高隔离可调式滤波器,可用于信号调理和 ASE 噪声抑制。

图片

定制模块

充分利用光学、机械、电气和软件集成能力以及内部组件的完全定制产品。

图片