跳至主要内容

外部设备 (OSP) 光纤连接器

工厂端接连接器能够提供可靠性能并确保快速部署,而坚固的 SC-APC 连接器和具有弯曲限制的扁平引入电缆则可确保光学连接稳定。

产品亮点


连接器类型工作温度IP 等级
SC-APC-40 至 +75°CIP68

产品


分线盒

引入电缆

多端口服务终端

Optical Splice Protection Sleeve

特性和优点


坚固的环保光学连接器

Molex 莫仕外部设备光纤产品中的坚固 SC-APC 连接器和具有弯曲限制的扁平引入电缆能够确保与家用或企业设备连接的稳定性。

行业标准连接器

Molex 莫仕 OSP 光纤产品中的多端口服务终端 (MST) 和具有弯曲限制的扁平引入电缆采用兼容 OptiTap 的行业标准连接器。也可以随 SC-APC 连接器订购引入电缆,亦或是不连接引入电缆,而是进行拼接。Molex 莫仕家庭终端盒采用标准 SC-APC 连接器。

安装快速、可靠

Molex OSP 光纤产品中的工厂端接 MST 和具有弯曲限制的扁平引入电缆能够提供可靠性能,客户不需要接受任何专业培训即可进行安装。这些产品提供了极快的光学元件连接方法。

光纤入户终端:
便于在建筑外部以不易察觉的方式轻松、快速地进行端接;具有抗紫外线外壳,适用于壁挂式应用,能够为室内外环境中的光纤连接和拼接提供保护。

光纤墙壁插座:
将光纤接片、挠性接头和存储集成在一个装置中,使客户能够以多种方式交叉连接电缆;还可以保护内部光纤弯曲半径,防止灰尘和湿气积聚。

多端口服务终端 (MST):
便于极快地进行部署,并能提供可靠性能,降低成本;可快速进行维护和故障排除。

引入电缆:
采用“即插即用”设计,可以轻松、快速地从底座或手孔连接到网络终端;可以将引入电缆安装在天线、直埋或管道装置中,从而减少引入电缆部署成本和时间;通过减少网络分布部分的拼接简化了安装和维护。

总览


要将宽带连接部署到住宅和企业,需要采用能够在 OSP 环境中使用 20 多年的光纤连接器。Molex 莫仕 OSP 光纤产品中的坚固 SC-APC 连接器和具有弯曲限制的扁平引入电缆能够确保与互联网服务提供商保持稳定连接。

大规模 FTTx 部署需要由技术人员安装光纤元件/链路,他们没有专业光纤技能,但可以在极短的时间内完成这项工作。工厂端接 MST 和电缆能够提供可靠性能(经过工厂测试),无需专业培训即可进行安装(即插即用),其提供了极快的光学元件连接方法。

实体工厂(网络)所有者需要从多个供应源采购产品来实现互操作。而 Molex 莫仕 OSP 光纤产品中的 MST 和引入电缆采用的是外形尺寸符合行业标准的连接器。

资源