跳至主要内容

薄膜电池

Molex 莫仕薄膜电池是一种低型、柔性、一次性电池,占地面积小,专为低功耗一次性应用而设计。

产品亮点


电压:电池类型:应用:
1.5V 和 3.0V一次电池物联网解决方案、智能标签、
智能标记、可穿戴设备

特性和优点


缩短了阳极和阴极之间的距离:
• 与单层构造相比,垂直堆叠构造具有以下优势:
• 降低内部阻力
• 增加峰值电流
• 增加可用容量
• 减少占用空间

无重金属:
可提供经济、环保的锂替代品

可提供 1.5V 和 3.0V 配置:
提供适用于低功耗一次性应用的电源

薄且灵活的外形:
支持适合各种产品的灵活设计

柔软且可弯曲:
可应用于弯曲半径为 25.00 毫米或更大的曲面

总览


大多数发达国家/地区都有废物处理规定。这样,终端使用者在处理带锂电池的产品时,会既费钱又不方便。Molex 莫仕的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,因此对终端用户来说,处理起来更容易。

消费类设备和医疗设备制造商需要为佩戴者提供舒适、轻便的解决方案。Molex 莫仕薄膜电池能够连接到可穿戴设备和医疗生物传感器,并贴合患者的身体,从而最大程度提升患者舒适度。

许多印刷电池无法达到无线传输数据所需的峰值电流水平。Molex 莫仕薄膜电池的堆叠结构的内部电阻较低,可增强峰值电流并实现无线通信。

应用


Environmental sensors
Perishable goods monitoring
Smart labels and tags

Biosensors
Blood glucose monitoring
Diagnostic and therapeutic devices
Drug delivery systems
Patient monitoring devices
Respiratory monitoring

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源