跳至主要内容

LED 指示器/阵列

了解我们的 LED 指示器和 LED 阵列系列产品

LED 阵列

Molex 莫仕 LED 阵列具有成本效益、高质量、定制化、灵活的照明解决方案,适用于各种行业和应用

图片

特性和优点


在柔性衬底上进行卷到卷 (R2R) 层积处理和元件贴装:
• 提供经济的制造和装配方法,同时保持高水平的光输出
• 无需使用焊料或封装
• 提供卓越的可靠性

Soligie,打印电子设计领域的专家:
• 解决方案可涵盖从印刷迹线到成品部件的整个范围
• 能够大批量生产
• 采用高速装配设备
• 提供一系列印刷和装配方法

ITAR,ISO 13485 和 ISO 9001 流程和文档控制:
保证可靠性并遵守这些业界通行标准

用于定制应用的可配置式设计选项:
• 支持新照明设计和解决方案,满足市场和应用的广泛需求
• 通过独特的灯光效果和平台打造差异化产品

作为十多年来公认的行业领导者,在技术、材料、相关企业和研究机构方面拥有广博知识:
• 确定用于技术开发和实施的解决方案时提高工作效率
• 提供针对复杂问题的详细解决方案

LED 指示器

LED 指示器是医疗、汽车、工业和消费者等各种行业应用的理想选择。LED 技术最大的优势之一是节能。LED 产品的设计非常灵活,例如可以定制不同的颜色。LED 非常适合要求外形紧凑的应用,宽度和深度通常仅为毫米级别。

图片

特性和优点


图标和显示器背光照明的超薄解决方案:
帮助在设计布局紧凑的产品中最大限度地提高主板 PCB 间距

直接安装在产品面板上的 LED 指示器:
• 外观极具吸引力
• 避免 LED 注册错误

LED 指示的一体化解决方案:
低成本解决方案

EMI、RFI 标准和 ESD 屏蔽:
无需通常用于屏蔽的光管

用于产品安装的压敏粘结剂:
珍珠棒条粘结剂易于使用

卓越的可靠性:
5 亿个 LED 粘结至开关