产品亮点
感应距离: | 目标材料: |
---|---|
1.00 毫米至 40.00 毫米 (感应传感器) 1.00 毫米至 50,000.00 毫米(光电传感器) | 金属(感应) 任何反光材料(光电) |
特性和优点
总览
工业市场中的成品尺寸越来越小,而与此同时,需要更多的组件来现新功能。由于空间上的限制,产品设计师面临着设计难题。Contrinex 感应和光电传感器是市面上体积最小的独立微型传感器之一。
坚固的汽车和工业应用可能会受到冲击、振动或粗暴搬运,这些情况可能会导致出现信号干扰。Contrinex 感应和光电传感器使用一体式金属外壳,几乎不会受到破坏。此外,这些传感器还符合 IP67、68、69K 和 Ecolab 的要求,适用于极具挑战性的环境。
检测清澈或透明物体(例如,玻璃、透明薄膜、液体等)是一项极具挑战性的工作。Contrinex 光电传感器(经 Ecolab 批准)使用获得专利的紫外线技术来检测透明物体。这些传感器可确保检测最远 1200.00 毫米的透明物体。
汽车和工业自动化原始设备制造商需要使用具有抗冲击、抗振动和抗化学腐蚀的传感器。Contrinex 感应传感器采用一体式不锈钢结构。该传感器的防护等级为 IP68 和 IP69K,尺寸为 M8 到 M30,感应距离达 40.00 毫米。
应用
Assembly lines
Filling and bottling equipment
Food and beverage production lines
Logistics
Machine tools
Material handling
Mobile equipment
Packaging equipment
Paint shops
Textiles
Welding machines
This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。