跳至主要内容

NTC 环形温度传感器电缆组件

Molex莫仕温度传感器电缆组件有定制和现成解决方案两种形式,提供多种不同的 beta 值、电阻、长度和温度范围选择,可满足各种各样应用的要求。NTC 环形和环氧树脂涂层温度传感器电缆组件包括一个环形导热环氧树脂端子连接器和/或一个 Micro-Lock Plus 连接器,是符合市场需求的温度传感解决方案。

产品亮点


工作温度(带连接器):工作温度(带引线):Beta 值范围:电阻范围:
-40°C 至 +105°C-40°C 至 +150°C3000 - 50001000 - 100,000 欧姆

特性和优点


环形端子散热片:
实现可靠的表面贴装和热探测

紧凑型温度传感解决方案:
支持在难以触及的位置获得准确的表面温度读数

表面涂有导热环氧树脂:
允许在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内连续工作

Micro-Lock Plus:
允许即插即用,并帮助确保牢固插接

总览


在家用电器和消费电器行业,温度传感系统可能受到限制,只能放置在产品内部某个固定位置。Molex莫仕环形端子电缆组件可安装在产品内部的任何位置,以实现准确的温度感测。

为了寻找适合其温度传感电缆组件的合格可靠连接器,某些行业需要花费额外时间和成本。Molex莫仕 NTC 环形端子电缆组件包括 Micro-Lock Plus 1.25 毫米间距连接器,可支持即插即用功能和牢固的插接。

在难以触及的设备部位,有时很难获得温度读数。Molex莫仕 NTC 环形端子电缆组件提供适用于不同 beta 值范围的多种电缆长度,以支持在难以触及的区域进行温度感测。

对于不同的应用,某些设备需要不同的温度灵敏度水平。在只有一个 beta 值的情况下,工程师在更改温度灵敏度方面有时会受到限制。Molex莫仕 NTC 环形端子电缆组件提供多个不同的 beta 值,无论应用的温度范围是大是小,都能提供准确的灵敏度水平。

某些应用需要根据产品需求获得不同公差范围内的温度读数。为了增加灵活性,有时需要花费更多成本。Molex莫仕针对每个 beta 值范围提供多种不同的电阻公差。

客户可能需要更改其设施设计,以适应工作电阻值过高或过低的热敏电阻。这费时又费钱。Molex莫仕 NTC 环形端子传感器电缆组件在 25°C 温度下具有多个不同的电阻值(1000 至 100,000 欧姆),可完全满足客户的应用需求,无需客户更改设计。

应用


Boilers
Coffee makers
Electric beds
Electric ovens
Fire detection systems
Freezers
Refrigerators
Washing machines
Water heaters

HVAC
Motors
Food and beverage

Medical Devices

Computers
Printers

这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。

资源


工具


Beta 值计算器

使用此工具来估计 Molex莫仕 NTC 热敏电阻电缆组件的电气性能。此工具可为用户提供关于 Molex莫仕热敏电阻电缆组件的理论数据和离散数据。

 

定制电缆创建器

使用 Molex莫仕定制电缆配置器自行设计电缆线束,并获取概念图、3D 模型、样品和/或报价。