查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
可提供各种不同长度的优质热缩管,自 6 英寸的切割件至 1000 英尺 '的卷轴
可提供不同长度,自 6 英寸的切割件至 1000 英尺的卷轴 可为各种应用提供最大灵活性
符合工业和军事对高可靠性通用管材的要求 各种不同应用的理想之选
聚烯烃材料 具有优越的阻燃、物理、化学和电气性能
可提供多种颜色(黑色、白色、红色、蓝色、黄色、透明) 可帮助识别电线,更轻松地进行现场测试和维护
某些热缩管可提供粘合衬 具有出色的应力消除和抗振动、抗磨和抗腐蚀性能
可提供厚壁(双壁)管 经 UL 认证,可用于潜水和直埋式应用
聚烯烃制成的薄壁管具有优越的物理、化学和电气性能,可满足工业和军事对通用导管的要求。PVC 材质的标准管壁热缩管可耐受大多数化学物质和油,并可经受剧烈的弯曲。此外,还可为需要绝佳应力释放和环境密封性能的应用提供带有粘性内衬的双管壁聚烯烃热缩管。
Molex 莫仕热缩管是妥善保护、识别和隔离电子元件和电缆或电线的理想选择。