跳至主要内容

扁平带状电缆

Temp-Flex 高性能扁平排线既坚固耐用又具有柔韧性,可耐受高温和化学品暴露,是各种市场和应用的理想选择。

产品亮点


电缆选项:间距公差:温度范围:
高性能
间歇式
混合
(高性能排线) ±.002” (0.05 毫米)(高性能排线) -55°C 至 +200°C

特性和优点


高性能扁平排线

由于 PVC 和 TPE 电缆的选择有限,在苛刻的环境下经常发生信号传输故障。采购可耐受化学药品、高温、磨损和弯曲的高性能排线是很有必要的。Temp-Flex 高性能扁平排线专为 PVC 和 TPE 电缆容易出现故障的恶劣环境而设计。

图片

混合排线

在商业航空、工业自动化和医疗等一系列行业中,单个应用通常需要电源、数据和同轴电缆,但往往受到空间和环境的限制。Temp-Flex 混合排线将各种尺寸和类型的线束(包括同轴和屏蔽平行线对)整合在单个紧凑结构中。

图片

间歇连接排线

扁平间歇连接电缆可提高灵活性、易于端接、支持在分离部分进行 180 度旋转以及线束的有序放置。还可实现自动或半自动端接,在量产端接时能够节省大量时间,减少端接误差,提高端接效率。

图片

高性能排线:

挤压成型电缆具有更长的弯曲寿命: 
避免分层

FEP 含氟聚合物材料不会释放气体: 
有助于在真空环境中安全使用

挤压成形的含氟聚合物可耐受更高的工作温度: 
可承受焊接端接和亚北极区环境

混合排线

坚固性: 
可耐受恶劣环境,同时提供高性能

紧凑性: 
将各种尺寸和类型的线束(包括同轴和屏蔽平行线对)整合在单个紧凑结构中

轻松端接: 
在单个结构中提供多种微型电缆类型

间歇粘合:

板对板反向连接器引脚排列: 
在保持批量端接的同时支持灵活的反向连接器引脚排列

批量/离散端接: 
支持在一端采用批量端接,在另一端采用离散端接连接至单独的探针

热管理: 
连接至分立导线的批量端接能够通过气流,可减少热量聚集,避免潜在的损坏

总览


制造商正在寻求能够耐受化学品、高温、磨损和弯曲的排线,同时希望最大限度地提高生产效率。 Temp-Flex 高性能扁平排线 专为聚氯乙烯和 TPE 电缆经常出现故障的恶劣环境而设计。同时,这种排线支持 IDT/IDC 免焊压接式端接,可加快生产时间。

应用通常需要电源、数据和同轴电缆,但往往受到空间和环境限制。 Temp-Flex 混合排线 将各种尺寸和类型的线束(例如同轴和屏蔽平行对)整合在单个紧凑结构中。这种结构内可包含多种微型电缆类型,便于端接。

设计人员需要使用反向连接器引脚来进行板对板插配,而大多数排线均不具备这种功能。 Temp-Flex 间歇粘合排线 为板对板连接提供了灵活的反向连接器引脚排列,同时仍然保持批量端接的能力。

 

按行业划分的应用


Robotics

Telecommunications equipment

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源