跳至主要内容

微挤出原线

Temp-Flex 微挤出原线可满足侵入性和植入性医疗应用的严格公差要求,在各种低至 52 AWG 的导体生物相容性材料中提供高可靠性。

产品亮点


外径 (OD):绝缘:线径规格 AWG:
严格壁厚公差:小至 5% 导线外径无针孔绝缘
(FEP、PFA、ETFE)
36 - 52

特性和优点


采用挤出工艺为电线包覆绝缘层:
确保植入式铅环境中的准确同心度(保证电线周围涂层厚度均匀一致)

可提供广泛的材料选择:导体(SPC、MP35N、贵金属、不锈钢);生物相容性绝缘材料(FEP、PFA 和 ETFE);多种线规(36 AWG 至 52 AWG):
可高度定制

化学惰性绝缘:
不会受手术液体影响或与之发生反应。确保在人体内的生物适应性

无缺陷或孔洞的无针孔电线:
与采用乳胶涂层和弥散涂层等容易破裂的涂层的类似产品相比,提供更出色的可靠性

导体壁厚低达 0.0076 毫米:
满足侵入式和植入式医学应用的严格公差要求

总览


Temp-Flex 微挤出原线使客户能够设计可密集打包的手术植入导线,适合各种医疗应用。电线绝缘将通过一种精准的挤出工艺来实现,并带来优于其他技术的介电完整性。

该工艺可在同一时间内对电线进行包覆以提供稳定而一致的涂层。此外,这种工艺可实现无针孔绝缘,从而限制导体暴露风险并提供比弥散涂层或搪瓷涂层更为可靠的绝缘性能。

应用


Cardiac rhythm management
Catheters
Cochlear implants
Deep brain stimulation
Defibrillators
Endoscopic applications
Invasive probes
Neurological therapies
Pacemakers
Pain management
Spinal cord stimulation

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。