跳至主要内容

超小型电缆

Temp-Flex 超小型电缆利用专业技术和科学知识,可于狭小空间内提供出色机电性能,可用于精密医疗应用及工业内窥镜。

特性和优点


微型带状电缆

Temp-Flex 微型排线是印刷电路板 (PCB) 和软片回路迹线的替代方案,其低至 46 AWG,间距为 76 µm (0.0029"),经挤压成型,公差小,介电常数低至 2.1,特别适用于微型传感器的互连,同时可提供具有稳定信号完整性的长柔性长度。

图片

微型同轴电缆

Temp-Flex 超小型同轴电缆可用于定制端到端同轴组件,并可实现高度信号完整性及高性能的关键医疗应用。

图片

多芯电缆

Temp-Flex 多芯电缆结合了多功能设计和高性能结构,可满足恶劣环境应用对数据、信号和电源的要求。

图片

微型排线:

提供如下屏蔽型电缆:
为视觉系统提供更高图像分辨率,并可防止电磁干扰/射频干扰 (EMI/RFI)

损耗低,公差小,长度长:
可替代高性能高性价比的 PCB 迹线和软片回路

可提供低至 46 AWG 的间距为 76 µm (0.0029") 的电缆:
特别适用于微型应用,如用于微创治疗的医疗设备

生物相容性材料选项:
适用于医疗应用

低至 2.1 的介电常数:
优化信号传输,可将损耗降至最低

微型同轴电缆:

低损耗绝缘材料:
高达 50 MHz 的宽带下亦可实现高度的信号完整性

低至 44 AWG 的实心导线:
满足侵入式和植入式应用的精度和高密度信号封装要求

各种护套选项(含生物性相容材料):
根据客户特定应用需求(侵入式、非侵入式、外用式)设计

高温柔性 FEP 和 PFA 含氟聚合物绝缘材料:
可承受高温焊接端子

可选电缆类型:
• 间歇粘合: 整个布线长度分布有离散和排线节段
• 混合带状: 将多种类型的导线组合在一个扁平排线中(同轴、电源、初级导线等)

是配有 Molex 莫仕微型连接器的完整组件,可用于选择电缆尺寸和连接器类型:
终端到终端的解决方案,适合需要信号完整性特性描述报告的客户

多芯电缆:

通过低张力行星式成缆设备和直插式控制系统,将多个组件集成到单个高性能特种捆绑电缆解决方案:
• 经机械和电气控制使其满足严格的公差要求,同时遵守应用尺寸和重量限制
• 缓解空间限制问题
• 便于端接

组件选项:
• 电线: 原线、微型同轴电线、同轴电线、twinmax 电线、triax 电线、双绞线、管状构件和强力构件
• 护套: ETFE、FEP、PFA、THV、PVDF 和聚亚安脂等护套
• 可选屏蔽: 服务屏蔽、编织屏蔽和箔屏蔽等

总览


微型排线:
行业趋势是电子产品的体积越做越小。为缓解由此引起的空间限制问题,Temp-Flex 提供了业界领先的低至 46 AWG 的间距小至 76µm (0.003") 的极细间距微型排线。在微型应用中,原始设备制造商 (OEM) 的系统将端点间距离设计为长距离,从而导致端点间又长又细的柔性电路的布线成本过高。鉴于 Temp-Flex 微型排线的介电常数极低,仅为 2.1,故长距离传输信号的损耗极小。系统内的电子干扰往往需要屏蔽 EMI/RFI。为此,采用了 Temp-Flex 微型屏蔽型排线。

微型同轴电缆:
微型同轴电缆在维持挑战性机械尺寸的同时,使用多种含氯聚合物和导体类型提供具有高度完整信号传送功能的定制解决方案。可选高温护套材料可在热挑战环境下持续运行。我们提供定制捆绑电缆和排线,可为各种应用提供解决方案。这些微型同轴电缆采用密集封装,典型工作带宽高达 50 MHz,是先进成像技术的理想之选。该技术与其他 Molex 莫仕连接器结合使用,可为有创和无创医学成像以及患者监护提供全套解决方案。

多芯电缆:
通常,单独应用需要用到电源、数据、音频/视频和同轴电缆,但同时又会受到空间和环境的限制。此外,对多功能电缆微型化的需求往往会导致组织和端接电缆数量过多。Temp-Flex 制造工艺将多个组件和多根导线组合在一个复合紧凑型设计中,不仅节省了空间,减轻了重量,而且更易于端接。定制混合电缆采用了性能可控的高性能特殊细电线和电缆。此外,还提供各种选件,以确保 Temp-Flex 多芯电缆满足苛刻的电气和机械公差要求,同时又能在临界条件下承受高弹高温等恶劣环境。

资源