メインコンテンツにスキップ

高速交通ネットワーク

当社のソリューションは、より安全な自動運転モビリティソリューションを目的とした電子システム向けに設計されています。私たちは、人々の生活の向上に貢献するため、事故、死傷者をゼロに抑え、人為ミスを低減する未来を思い描いています。

 

HSAutoLinkコネクター

HSAutoLinkインターコネクトシステムは、モレックスの高速伝送用ケーブル技術の開発における専門知識を活用し、「コネクテッド・ビークル(つながる車両)」(車両間通信、インフォテインメント、テレマティクス)の新興セグメントのニーズに適応します。

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブル

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブルソリューションは、接続された車両用に20 GHzのデータ速度を提供し、現代のレーダー、カメラ、LiDAR、センサーアプリケーションをサポートします。

MX-DaSHコネクター

MX-DaSHハイブリッドインラインおよび電線対基板用コネクターは、従来の電力とシグナルを高速データと組み合わせた1つのコネクターシステムで、信頼性の高いデータ伝送が必要なさまざまなオートモーティブ用途に対してコンパクトな接続ソリューションを提供します。

ニーズに応える

ADAS/AD機能は、カメラやセンサーからのデータ送信に依存しています。同様に、インフォテインメントアプリケーションには、USBおよび通信接続が必要です。エンジニアが次世代の自動車機能に必要な優れた性能を達成するには、さまざまな課題を克服する必要があります。たとえば、限られたスペース、ハーネスの重量増加、限られたネットワーク帯域幅、過酷な環境、複雑なネットワークなどがあります。

モレックスはお客様と緊密に連携して、最適なネットワークシステムをサポートします。当社は、優れたEMC性能と優れたシグナル整合性を備えた堅牢なマルチギガ製品を提供します。

インフォテインメント

当社の接続ソリューションは、車両のディスプレイ、ユーザーインターフェース、スマート消費者向けデバイスへの高速データおよびコンテンツの送信を可能にします。モレックスのソリューションは、インテリジェント車両ネットワーク内の効果的な通信に必要な車内接続や、今日の乗客が期待するスマートデバイス車両の統合を提供します。

ADAS/バックボーン

セキュアで信頼性の高い車載ネットワーク用の高速ネットワークケーブル。複数のハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントにわたって高帯域幅で動作するエンドツーエンドのソリューションを提供することで、車載処理能力に対する需要の増大に対応します。

センサー

パッケージサイズの縮小と車載センサーアプリケーションの帯域幅増加のニーズに対応するという、グローバルな傾向をサポートします。

プロトコルおよびデータレート

車載接続、インフォテインメント、ADAS/ADアプリケーションには、さまざまなデータ速度が必要であり、さまざまなプロトコルが含まれます。モレックスの高速ネットワーク相互接続およびケーブルアセンブリーのポートフォリオは、アプリケーションのニーズを満たすための多くのオプションを提供します。

市場の課題

課題: 次世代のコネクテッドカーには、これまで以上に多くの機能と電子部品が搭載されています。インフォテインメントシステムとドライバーの安全装置が進化するに伴い、データ伝送量が増加し、高速相互接続およびケーブル配線ソリューションの必要性が高まっています。
モレックスのソリューション: モレックスは、さまざまなデータ速度とプロトコルを備え、優れたシグナル整合性を実現するネットワークケーブルアセンブリーを提供します。

課題: 自動車および商用車のエンジニアは、より多くの電気接続とセンサー入力を設計に組み込む必要があるため、利用可能なPCB実装スペースが制限され、コンパクトな接続に対する要求が高まります。
モレックスのソリューション: 当社のコネクターおよびケーブルアセンブリーの幅広いポートフォリオには、HFM、高速FAKRA Miniが含まれます。4ポートHFMソリューションは、従来のFAKRAコネクタ―と比較してPCBのフロントエッジでPCBフットプリントを最大48%削減します。

経験と革新

エンジニアがセンサーやADAS/AD機能のデータを送信する場合でも、インフォテインメントアプリケーションにディスプレイ、USB、通信接続を提供する場合でも、優れた性能を達成するには、スペースの制限、ハーネスの重量増加、ネットワーク帯域幅の制限、過酷な環境、複雑なネットワークなどのさまざまな課題を克服する必要があります。

モレックスはお客様と緊密に連携して、最適なネットワークシステムをサポートします。当社は、優れたEMC性能と優れたシグナル整合性を備えた堅牢なマルチギガ製品を提供します。