- 製品
- 資料
ピッチ(mm): | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
---|---|---|---|
1.60mm~11.00mm | 1~64 | 3.0~160A | 600V |
ピッチ(mm): | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
---|---|---|---|
2.00mm~7.65mm | 2~31 | 100.0A | 600V |
ピッチ(mm): | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
---|---|---|---|
2.00mm~11.00mm | 2~38 | 50.0~80.0A | 600V |
ピッチ(mm): | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
---|---|---|---|
2.00~7.50mm | 1~72 | 2.5~60.0A | 600 AC/250 DC |
ピッチ(mm): | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
---|---|---|---|
1.27mm~12.00mm | 2~54 | 1.0~30.0A | 250V |
ピッチ(mm): | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
---|---|---|---|
2.50mm~3.50mm | ブレード×2 | 30.0A | 250V |
ピッチ(mm): | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
---|---|---|---|
2.50mm~12.90mm | 2~32 | 3.0~40.0A | 250V |
ピッチ(mm): | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
---|---|---|---|
6.00mm | 1 | 30.0~50.0A | 250V |