製品のハイライト
データ転送速度: | ピッチ: | スタック高さ: | ピン数: |
---|---|---|---|
最大224Gbps | 4.00×1.50mmの差動ペアピッチ | 5.00mm、8.00mm、11.00mm | 最大270個の差動ペア |
特徴と利点
互換性のある嵌合インターフェースを使用して、最大224Gbpsのデータ伝送速度をサポート
PCBを再設計せずに、次世代速度へのアップグレードが可能
雌雄同体設計によりコストを削減
工具要件を最小限に抑えながら、調達プロセスと在庫管理を簡素化
高さに制限のあるアプリケーションでスペースの使用を最適化
高さ2.50mmおよび5.50mmのコネクターのクロス嵌合または自己嵌合により、5.00mm、8.00mm、または11.00mmの超低および中程度のスタック高さを実現
PCB領域を最大限に活用することで、設計上の課題を軽減
高密度コネクターピンフィールドには、最大270個の差動ペア(DP)、平方インチあたり107~115個のDPが含まれます
堅牢なシュラウドハウジング設計により、嵌合時の組立ミスや損傷を軽減
シュラウドは、突き刺しやその他の損傷からコンタクト先端を保護し、「親指テスト」に合格するのに役立ちます
ブラインド嵌合により組立作業を簡素化
コンタクト先端の設計により、ブラインド嵌合シナリオでも0.70mmの微細な位置合わせが可能となり、嵌合操作がより簡単になり信頼性も向上
シグナル整合性(SI)の性能と信頼性を向上
「スタブレス」コンタクトインターフェースには、各ビームに2つの接点を設け、信頼性を向上し、最小スタック高さを5.00mmに低減
信頼性の向上
対向ビームサポートにより、嵌合状態において最大1.50mmのワイプで嵌合ビームを完全にサポート
Mirror Mezz Enhanceの使用により、224Gbpsの速度に簡単にアップグレード可能
Mirror MezzコネクターとMirror Mezz Proコネクターと同一のフットプリントにより、PCB再設計の要件を削減
ボールグリッドアレイ(BGA)アタッチメントを使用することで、コストを削減
一貫したボールプロファイルを特徴とする実証済みのBGA設計により、SIを改善し、予測可能性を向上
コスト削減と設計の多様性を実現
フレックスケーブルリンクは、制御されたチャネルとピン留めされたグランドによる優れたSIを提供し、ボードと柔軟なアーキテクチャ間のオフセットによる公差の緩和を実現
パフォーマンスとSIを最適化
コンタクトと「パドル」の間でピッチを変えてインピーダンスを最適化し、パドルからコンタクトへの曲げ方向を列ごとに交互に配置してクロストークを最小限に抑制
概要
お客様がさまざまなアプリケーション要件を満たすために、より多くの機能を同じ領域に詰め込むことを求める中、プリント基板(PCB)スペースはますます重要になってきています。Mirror Mezzコネクタ―は、最大270個の差動ペア(DP)と平方インチあたり107~115個のDPを備えています。コネクターが業界平均よりもはるかに高い密度を提供することを考慮すると、これは大幅なスペースとコストの削減につながります。
チップがより高度になり、データレートが向上するにつれて、データセンターやその他の市場における高速コネクターの必要性がますます重要になっています。Molex Mirror Mezz Enhancedコネクターは、この種のコネクターとしては初めて、最大224Gbps NRZのデータレートを実現する基板対基板用コネクターです。
高密度サーバーアプリケーションでは、コストを削減し、運用効率を向上させるために、必要な部品の数を減らすことができます。雌雄同体のMirror Mezzコネクターは、お客様の時間とプロセス効率を向上させながら、工具、在庫、運用コストを削減するように設計されています。
お客様のコスト削減を最大化するその他の設計機能:
- BGA接続終端(短いリード付き)により、数百個のピンを備えた小型パッケージ製造の問題を解決
- 既存のMirror Mezz製品とのフットプリントの互換性により、システムアップグレード時のPCBの再設計が不要になります。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。
よくある質問
Mirror Mezz Enhancedとその他のMirror Mezzソリューションの違いは何ですか?
Mirror Mezz Enhanced は、最大224 Gbpsのより高速なシグナル速度をサポートし、Mirror MezzおよびMirror Mezz Proと比較してシグナル整合性パフォーマンスが向上しています。
私のアプリケーションには、どのMirror Mez ソリューションが適していますか?
Mirror Mezz、Mirror Mezz Pro、およびMirror Mezz Enhancedメザニンコネクターは、次世代データセンターの要件を満たす優れたデータ速度とシグナル整合性を提供します。モレックスは、さまざまなアプリケーションに合わせてさまざまな回路数を提供しています。詳細については、お問い合わせください。
Mirror Mezz Enhanced には、スタック高さのオプションがいくつありますか?
Mirror MezzおよびMirror Mezz Proと同様に、Mirror Mezz Enhancedには、高さ2.50mmと5.50mmのコネクターを組み合わせることで、5.00mm、8.00mm、11.00mmの3種類のスタック高さを提供します。