特徴と利点
概要
OEMには、信頼でき、耐久性のあるコネクターが必要なアプリケーションがあります。FCT Dサブコネクターは、耐久性と信頼性が長年試験されています。
顧客は、低電流コネクターと同じスペースに収まる高電流定格のコネクターが必要な場合がよくあります。FCT Dサブコネクターの機械加工接点は、型打ち接点に比べて通電容量が増加し、機械的に強度があり、さまざまなアプリケーションに最適です。
一部のアプリケーションでは、IP67定格または非磁性のDサブコネクターが必要です。FCT Dサブコネクターは、防水と非磁性素材に使用できます。
産業別アプリケーション
Mobile applications
MRI
Measurement control devices
Patient monitoring devices
Test equipment
Applications exposed to water spray
Dense connector spacing
Long cable runs
19-inch rack-mounted system
Communications infrastructure
Head-end equipment
Rack-mount servers
Remote radio heads (RRH)
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。