製品のハイライト
動作温度範囲: | 終端スタイル: | 電流: |
---|---|---|
コネクター: -40~+105℃ ケーブルアセンブリー: +15~+70℃ | コネクター: プレスフィット、ソルダーテール、ネジマウント ケーブルアセンブリー: 溶接済み | コネクター: 80.0~300.0A ケーブルアセンブリー: 500.0A+(パワーシェルフ)、100.0A+(ITギア) |
特徴と利点
Mounts to a busbar via two holes using customer-supplied machine screws
as well as solder tab options:
Promotes secure fastening to busbar and PCBs.
High-conductivity copper alloy:
Provides superior electrical performance.
Dimensionally compatible with competitive connectors:
Allows for drop-in replacement for second-source opportunities.
Low voltage drop:
Affords minimal heat generation.
Silver plating for lower resistance:
Provides excellent reliability and performance.
概要
設計者がシステムアライメントの課題に直面することはよくあります。コネクターを嵌合時に、正確なアライメントが難しい場合があります。PowerPlane バスバー電源用コネクターは+/- 1.00mmのアライメントを提供し、正しい嵌合を保証し、潜在的な損傷の防止に役立ちます。
さまざまな業界のエンジニアは、設計の要求を満たそうとすると限界に直面します。システム要件は設計ごとに異なるため、課題が生まれます。PowerPlaneバスバー電源用コネクターは、さまざまな異なる電流定格オプションと取り付け方法を提供すると同時に、同じ分離可能なインターフェースを利用します。
多くの場合、メーカーは供給の継続性と設計オプションの追加サプライヤーを探しています。PowerPlaneバスバー電源用コネクターは、競合他社製品の基板とフットプリントを直接ドロップインで置き換えることで、セカンドソースのニーズを満たします。
より効率的なIT設計とインフラに対する需要が高まるにつれ、オープンコンピュートコミュニティでの一貫性に対して、より信頼できるソリューションが求められています。PowerPlane OCP ORV3ケーブルアセンブリーソリューションは、信頼できる結果を得るためにOCP ORV3標準に対して設計されています。
コネクターを完璧にアラインさせることは難しいため、ずれの可能性を考慮してある程度のフロートが必要になる場合があります。PowerPlane OCP ORV3ケーブルアセンブリーは、垂直方向と水平方向に+/- 3.00mm のフロートを提供し、ずれを補正する十分な収集性を提供します。
企業がデータセンター業界で増加するサービスの需要を満たそうとする中、メーカーは旧インフラから新インフラに移行するためのコストに優しい方法を模索しています。PowerPlane OCP ORV3ケーブルアセンブリーは、分離可能なインターフェースにオプションの統合シャーシグランド接地を提供するため、2次アース接続は不要になります。
産業別アプリケーション
EV charging stations
Battery backup units
Power shelves
Routers
Servers
Storage units
Switches
Base stations
Network interfaces
Networking equipment
Power supplies
Rack-mount servers
Routers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。