メインコンテンツにスキップ

NearStackコネクターシステム

NearStack高速伝送用ケーブルアセンブリー ソリューションは、システム性能を最大化する最適化されたダイレクト ツー ケーブル コネクターシステムを実装することにより、twinaxワイヤーの長所を活かし高性能を実現します。

製品のハイライト


 インピーダンス:   ピッチ: 電線サイズ(AWG):
100オーム0.50mm - 0.60mm30 - 34(アプリケーションによる)

NearStack HD High-Speed I/O Connectors

NearStack HD High-Speed I/O Cable Assemblies

NearStack PCIe High-Speed I/O Connectors

NearStack PCIe High-Speed I/O Cable Assemblies

特徴と利点


NearStack 100オーム

  • 100オームのインピーダンスを要する用途が対象
  • 34 AWG Twinaxに対応
  • 生産工具にて
  • ウエハー/ベイ構造のモジュラーで構築
画像

NearStack PCIe

  • 速度: PCIe第5世代(32Gbps)、第6世代へのロードマップ
  • x8: 18の差動ペア(30 AWG)と16のシングルエンドライン(34 AWG)
  • ケーブル出口方向: R/A、アングル、垂直
  • プラグの金属製シュラウドとケーブルのポジティブラッチ
画像

NearStackのOn-the-SubstrateシステムとHDシステム

  • 56 Gbps PAM-4/112 Gbps PAM-4
  • 基板上のダイレクト ツー チップ基板配線
  • 基板上PCBプラグを基板面に直接配置
  • NearStack HDは基板上設計を採用し、基板接続に最適化されています
画像

NearStack ExT

A unique application, ExT enables the “External Topology” for cable-to-cable interface at the chassis panel, utilizing NearStack direct-to-contact twinax technology within a dense 20DP port; a robust mechanical design enables a consistent, reliable external mating experience.

  • 56 Gbps PAM-4 / 112 Gbps PAM-4
  • Allows for internal-to-external system interface utilizing NearStack technology
  • No PCB needed to exit system
Image

NearStack HD

The NearStack HD Connector System is a low-profile, high-density cable solution with a 64 Gbps PAM-4 data transfer rate that meets PCIe Gen-6 standards for internal cable applications and helps users support artificial intelligence (AI) and machine learning applications.

  • Data Rate: PCIe Gen-6 (64 Gbps PAM-4)
  • Impedance: 85 Ohms
  • Circuits: 56 (18 differential pairs)
  • Wire: 34 AWG twinax
  • Cable Lengths: 110mm to 1.0m
Image

Open Compute Project (OCP) 規格:
NearStack PCIeは、次世代OCPデータセンター - モジュラー ハードウェア システム(DC-MHS)ファミリーの一部として、OCPモジュラー - Extensible I/O(M-XIO)基本仕様およびモジュラー - Full Width HPM Form Factor(M-FLW)に採用されています。

独自のコンタクトインターフェース:
• 屈曲ビームがNearStackケーブルリセプタクルにあり、リフローによるプリロードビームの緩和を防ぎ、リワークの難しいPCBの損傷を回避
• PCBパッド上の従来のカンチレバーに比べて、短縮されたスタブ長

Small Form Factor (SFF) 規格:
NearStack PCIeは、SFF委員会よりSFF-TA-1026規格として定義および採用されています。また、モレックスと他社間における操作性を確保するとともに、強固なサプライチェーンの構築を支援します。

密度の高いピッチとスタッキング性:
• ピッチは0.60mmと0.50mmの2種類
45度の傾斜を持つケーブル出口により、基板面積を最小限に
• 密度の範囲は、製品ファミリーと1つのコネクター内のDP数により、30~50 DPs/in²

ダイレクト ツー コンタクト溶接端子:
• ワイヤーは信号接点に直接溶接
• アセンブリーからパドルカードを排除
• 高度に再現可能なアセンブリーを生産し予測可能なSI結果を実現

概要


高速伝送・高密度が求められる用途においては、基板の混雑、PCB原料の高価コスト、製造時のばらつきなどのため、繊細な差動信号の配線向けには従来のPCB原料が避けられています。システム要件や物理的なサイズが拡大するとともに、信号チャネルの長さが伸びるため実現が難しくなってきています。標準のPCB業界では限られたソリューションしかありません。モレックスのNearStack製品ファミリーは、これらの次世代システムの課題に対応する革新的なソリューションを提案します。

産業別アプリケーション


Battery farms
Factory equipment
Robotics

Switches

AI infrastructure
Data centers
Servers and machine learning
Storage devices

AI systems
Cell towers/remote radio unit applications
Core routers
Device control units
High-performance computing
Networking devices
Top-of-the-rack switches

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

よくある質問


基板上のコネクターを用いるメリットは?
NearStack On-The-Substrateは、ダイレクト ツー チップ式のソリューションであり、チップ基板上にNearStackコネクターを直接配置し、ASICパッケージの「コネクター化」を可能にします。

NearStackはダイレクト ツー コンタクトの終端方式を採用していますか?
NearStackは、Twinaxをケーブルコネクター内の信号ターミナルに直接溶接するダイレクト ツー コンタクト終端方式を用いています。これにより、「パドルカード」とはんだ付けの手作業が不要になります。

リソース