メインコンテンツにスキップ

NextStreamコネクターシステム

NextStreamコネクターシステムは、次世代の最大64Gbps PAM-4のデータ・レートを提供し、第6世代PCIe規格を満たし、データ・センターをアップグレードして、AI、NVMe-EDSFFストレージ、CXL、UPIシステムおよびハイパフォーマンスコンピューティングなどのデータ集約型アプリケーションの需要を満たします。

製品のハイライト


回路: データ・レート: データ転送規格:スモール フォーム ファクター:
38~15464Gbps PAM-4第6世代PCIe
(第7世代PCIeにアップグレード可)
SFF-TA-1035規格

PCIe G6 I/Oコネクター

NextStreamプラグ

PCIe G6 I/Oケーブルアセンブリー

NextStreamケーブルアセンブリー

特徴と利点


次世代の業界標準

より高度なデータ転送速度が求められる市場の流れと第6世代PCIeのリリースに伴い、NextStreamコネクターシステムはPCIe規格を満たし、最大64Gbpsのデータ・レートを実現します。NextStreamシステムは、SFF委員会により、次世代高速伝送用ケーブルコネクター システムのためのSFF-TA-1035規格として定義されています。また、第7世代PCIeへのアップグレードが可能で、PCIe第4世代や第5世代、およびSAS-4規格との下位互換性もあります。

画像

優れたシグナルインテグリティ性(SI)性能

NextStreamシステムのパドルカード保護設計により、厳選された原材料、接点距離、および量産工程に最適化された機械設計がもたらす信頼性の高い性能で、優れたSI品質を約束します。

画像

多様な構成に対応するスケーラビリティ

NextStreamシステムは、4x、8x、16x、ストレートおよびライトアングルコネクターを含む複数のオプションを備えた、PCB設計の柔軟性を実現するストレート、ライトアングル、および側面出口ケーブルの設計を提供します。多様なカタログのオプションは、AIサーバー、AI GPUモジュール、NVMe-EDSFF SSDストレージ、CXLメモリ、ACCリドライバーケーブルの取り付けなど、複数のアプリケーションに柔軟性と拡張性を提供します。

画像

未来を見据えたシステムにアップグレード可能な、高速伝送用パフォーマンスの提供
64Gbps PAM-4のデータ転送速度を備え、ACCリドライバーケーブル機能を備えた高速で低遅延のデータ集約型アプリケーション向けであり、将来的には128Gbps PAM-4のデータ・レートの第7世代PCIeにアップグレード可能です。

業界初の内部アクティブリドライバーチャネルを使用して、
長いケーブル距離と細いケーブルでの信号損失パフォーマンスとシステムゲインを向上させます。

スペースに制約のあるアプリケーションでも高いパフォーマンスを提供
小型パッケージでの第6世代PCIe速度に合わせて、最適化された嵌合高さはわずか11.90mmです。

オペレーターの取り付けを簡素化し、
傾斜防止、逆転防止、ガイド/停止機能、およびうっかりミス防止機能を使用して誤嵌合エラーを排除し、取り付けを迅速かつ簡単にします。

第6世代PCIe、NVMe-EDSFF、CXL、UPI 2.0、OCP DC-MHSなどの標準化されたアプリケーションとプロトコルに加え、
必要に応じてカスタマイズされたインターフェースをサポートすることで、システムのニーズを満たします。 

概要


お客様はデータ転送速度のさらなる向上を求めています。NextStream 8xコネクターは、シグナル強度とデータ転送速度を向上させる13の高速伝送用チャネルオプションを提供します。 

お客様は、より高速なデータ転送速度と長距離におけるより安定したシグナルインテグリティ性を求めています。NextStreamコネクターシステムは、リドライバーシグナル用の追加チャネルを備え、より優れたSI dBバジェットとより小さなケーブル バンドルを提供します。

データ豊富なAIおよび機械学習アプリケーションによって速度要件が高まるため、第6世代PCIeデータの伝送規格へのアップグレードが必要になります。NextStreamコネクターシステムは、第6世代PCIeに対応しています。また、PCIe第4世代や第5世代およびSAS-4規格との下位互換性に加えて、第7世代PCIeにアップグレード可能です。

新人オペレーターや不慣れな作業員の操作を簡素化することや、故障率を低減することがエンドユーザーにとって非常に重要です。NextStreamコネクターにはうっかりミス防止機能が備わっており、新しいまたは不慣れなオペレーターでもより簡素化され信頼性の高い操作ができるようになっています。また、斜行・逆行防止機能設計により故障率を低減するのにも役立ちます。

現在の第6世代PCIe規格および近い未来の第7世代PCIe規格を満たすために、高速化には非常に高いシグナルインテグリティ性が必要です。NextStreamコネクターシステムで使用されているフルシュラウドのケーブルプラグハウジングは、オペレーターの負担を低減しながら高品質なSIを確保します。

お客様は、より高いパフォーマンスに対する需要の高まりに応えるため、簡単なアップグレード機能を必要としています。NextStreamシステムの使いやすい設計、面取りガイド、およびロック音により、簡単でエラーのないシステムの組み立てがサポートされます。

お客様はアセンブリー作業中の嵌合やねじれの問題によるリスクを軽減することを求めています。NextStreamコネクターは、5方向レンチテストに合格し、コネクターハウジング設計の中にガイド/停止機構を組み込んでおり、より強固な設計を背景に損傷の可能性を低減することに成功しています。

産業別アプリケーション


コネクテッドホームシステム
モノのインターネット(IoT)デバイス

シャーシアプリケーション
インターポーザー カード
単なるディスク (JBOD) システムの束
ルーター

AIインフラストラクチャー
クラウドコンピューティング
超大規模データ・センター
単なるメモリ (JBOM) システム
サーバー
ストレージデバイス
スイッチ

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

よくある質問


NextStream (SFF-TA-1035) およびMini Cool Edge/MCIO (SFF-TA-1016) コネクターシステムの違いは何ですか?
モレックスのNextStreamコネクターシステムは、第6世代PCIeソリューションとして設計されており、次世代サーバー、AI、NVMe、CXL、ウルトラパスインターコネクト (UPI) リンクアプリケーションにおいて、お客様により優れたシグナルインテグリティ性とより信頼性の高い接続を提供します。NextStream設計は、Mini Cool Edge/MCIOよりも優れたシグナルインテグリティ性を備えており、高速伝送用チャネルとサイドバンド要件においてより多くのオプションを提供します。

内部アクティブ銅ケーブル (ACC) リドライバーケーブルとは何ですか?また、NextStream ACCリドライバーケーブルはお客様の課題解決にどのように役立ちますか?
NextStreamアクティブリドライバーケーブルは、システムdBバジェットに対して最大+10dBのゲインを提供できます。これらのケーブルは、NextStreamコネクターシステムの追加6ピンを、リドライバー回路をシームレスに調整するために必要な集積回路間 (I2C) シグナルと電圧回路 (VCC) の設計に利用します。これは、内部ケーブルを使用する第6世代および第7世代の高速伝送用ソリューションに最適なオプションです。

資料