製品のハイライト
タイプ: | 回路: | イジェクタータイプ: |
---|---|---|
SD、SIMカード とコンボソケット | 6~9 | プッシュプッシュ、プッシュプル ヒンジ、トレイ、ピンイジェクト |
特徴と利点
概要
バッテリー容量の増加と内部半導体チップの需要増により、より小型の半製品が必要です。モレックスは、高さ1.28mm以下のコンパクトなメモリカードソケットを提供し、PCBの省スペース化を実現しています。
製品の小型化に伴い、外部のマイナーな衝撃がショートまたはずれの原因となる可能性があります。ヒンジ機能でカードが安定し、外部の衝撃/振動から保護されます。
顧客は、ポータブルデバイスに簡単なカードの挿入と取り出しを求めています。プッシュプッシュイジェクションシステムはバネの弾性を利用し、プッシュプルシステムは簡単な手動イジェクションを利用し、ポータブルデバイスのカードの挿入と取り出しを簡素化しています。
さざまなアプリケーションにカードを使用できるため、市場では少量の多品種供給が求められています。例として、ドローン、ポータブルアプリケーション、IoTなどがあります。モレックスは、お客様のニーズを満たす幅広いメモリカード製品を提供しています。
産業別アプリケーション
Drive recorders
Infotainment systems
Industrial Automation:
Drones
Security systems
Smart meters
Mobile devices
POS terminals
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。