製品のハイライト
電流: | コンプライアンス: | 嵌合周期: |
---|---|---|
最大16.0A | グローワイヤー、ホットワイヤー、および各種認証 | 最低10 |
- Products
- Resources
特徴と利点
概要
コンスーマ向けOEMには信頼性の高いコネクターが必要です。信頼性の低い接続は最終製品の故障につながる可能性があるからです。嵌合インターフェースでの4点の接触点を持つRAST 2.5およびRAST 5 IDT設計は、非常に信頼性の高いパワーコネクターです。
国や地域によって規制が異なり、一部ではグローワイヤー適合性を満たす必要があり、他の地域ではUL-94V0規格が必要とされています。ヨーロッパで販売するためには、例えばコネクターはグローワイヤー対応である必要があります。一方、米国の最終製品のコネクターはUL-94V0の評価が必要です。RAST 2.5、5およびパワーコネクターは、グローワイヤー準拠およびUL-94V0評価バージョンの両方を提供します。
産業別アプリケーション
Air conditioners
Countertop
Coffee machines
Dishwasher
Dryer
Hair dryers
HVAC
Iron
Microwave
Oven
Refrigerator
Toasters
Washing machine
Vacuum cleaners
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。