製品のハイライト
電流: | ピッチ: | 色: |
---|---|---|
1.0 - 3.0A | 1.50mm - 2.00mm | ナチュラル、黒、赤、黄色、青 |
特徴と利点
概要
ポッティングによる封止保護を行う白物家電のアプリケーションは、処理コストが低いため、スルーホールマウント実装からSMT実装に移行しています モレックスは、業界初のSMTポッティング電線対基板用コネクターを提供しています。
ポッティング材料は、デバイスの動作中に発生する熱衝撃条件によって膨張および収縮するため、はんだ接合部にストレスが生じ、はんだ割れが発生する可能性があります。Spot-Onコネクターには、温度変化によるストレスを吸収し、SMTはんだ接合部を保護するための中心PCBネイルが搭載されています。
組み立て過程で不完全な端子挿入が発生することがあります。Spot-Onコネクターは、端子の確実な挿入を保証するTPAリテーナーを備えています。
外側のロック機構を持つコネクターは、ワイヤーが絡まることによりロックが破損する恐れがあります。内部ポジティブロック設計は、ラッチの破損を防ぎ、スペースを節約します。
産業別アプリケーション
Air conditioners
Microwave oven
Refrigerators
Shower toilet
Stoves
Washers and Dryers
Water heaters
Patient Monitor
Servers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。