製品のハイライト
電流: | |
---|---|
30.0Aおよび60.0A | タイプ4XおよびIP69K |
特徴と利点
概要
Woodhead ArcArrestコネクターシステムは、スイッチの安全性と機能性を提供するプラグとリセプタクルで構成されます。UL 2682に掲載されているプラグとリセプタクルは、独自の銀合金接点チップにより、通電中でもスイッチとして動作し、機器の切断に使用できます。
製造施設では、ロックアウトされていない機器を修理するという重大な影響が生じます。ArcArrestコネクターシステムは、電力が排除された(つまり、プラグがリセプタクルから分離された)ことを視覚的に証明します。プラグとリセプタクルの簡単なロックアウト規定で、ロックアウト/タグアウト(LOTO)の安全性に対する米国労働安全衛生局(OSHA) 要件に迅速かつ確実に準拠できます。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な用途の一部を紹介しています。