特徴と利点
概要
PROFINETは、先進の製造と自動化のためのオープンな産業用イーサネットプロトコルです。産業制御アプリケーションでは、高速データレートとタイムセンシティブなデバイスを備えた複雑なネットワークが要求され、工場フロアでは振動や熱などの過酷な環境下に置かれます。イーサネット技術により、お客様は情報、構成、診断、安全性、同期、およびモーションをすべて同じネットワークで制御する機会が提供され、情報およびエンタープライズシステムにシームレスに接続することができます。モレックスのPROFINETソリューションは、産業用イーサネットアプリケーションが提起する3つの主要な課題、すなわち決定性、堅牢性、および統合性を満たしています。製品には、ソフトウェア開発キット(SDK)、カスタマイズ可能なエンジニアリングツール、診断ツール、PROFINET認定コードセット、I/Oモジュール、PCおよびPLCインターフェース、ゲートウェイ、スイッチが含まれます。
モレックスのPROFINET SDKは、センサー、アクチュエーター、およびPLCメーカーが効率的にPROFINETを製品に統合できるようにします。アプリケーションには、監視用HMIメッセージング、リアルタイム制御、ネットワークおよびデバイスのブリッジング、過酷な環境での物理的接続、およびI/O通信が含まれます。IO-コントローラ(マスター)とIO-デバイス(スレーブ)のPROFINET SDKは、新しいハードウェア設計なしで実装でき、メディアとシステムの冗長性を含む高度な機能があります。SDKは、ユーザーがPI認証プロセスを正常に実行できる製品を構築できるようにします。モレックスは、コンピテンスセンターを通じて、SDKトレーニングコース、ハードウェアおよびソフトウェアエンジニアリング開発サポート、および技術サポートを提供できます。モレックスのエンジニアは、PROFINETの仕様策定プロセスに積極的に関与しています。
コンパクトで高性能なネットワークインターフェースカード(NIC)は、PC、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、フィールドデバイス(入出力、ドライブ)などのインテリジェントデバイスが、IOコントローラ(マスター)またはIOデバイス(スレーブ)として産業ネットワークを介して情報を交換することを可能にします。NICは、リアルタイム制御、データ取得、および監視アプリケーションでの使用に最適です。
I/Oモジュールは、PROFINETネットワークに接続されたセンサーやアクチュエーターと産業用コントローラーの間の通信インターフェースを提供します。過酷なオンマシン、インキャビネットアプリケーションに対応したモジュールも用意されています。
PROFINETシステムアーキテクチャ製品、スイッチおよびコードセットも利用可能です。
ビデオ
資料
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。