メインコンテンツにスキップ

LumaLink光トレースケーブル

高密度MPOコネクター付きLumaLink光トレースケーブルアセンブリーは、ケーブル全体を完全に照明する機能があり、開始ポイントと終了ポイント、緩い保管場所と配線を100%視覚的に識別できるため、高度なケーブル管理が楽になります。

製品のハイライト


コネクタータイプ: モード: ケーブルオプション:
MTP/MPOマルチモード、シングルモードOM4/OM4+ファイバー、
4.50mm半透明ジャケット、
3.00mmアクアジャケット、
ODライザー定格ケーブル

特徴と利点


原点からエンドポイントまでのケーブル照明:
以下の視覚的識別を確保:
• ケーブルの開始およびエンドポイント
• 緩いストレージ用場所
• ラックフレームとケーブルトレイ内の配線
• 設置/データセンター内の配線

MPOコネクター:
精密成形されたNTT互換フェルールは12F光ケーブルを接続し、プッシュプルコネクターハウジングは迅速かつ信頼性の高い接続を提供し、円形ジャケット内に積み重ねられた複数のリボンは、高密度アプリケーション向けのロープロファイルソリューションを提供します。

照明機能用の磁気電力接続
各ケーブルアセンブリーの各端に2つ:

• 全長ケーブル照明を提供
• 360˚ 回転可能
• 簡単なセルフラッチ取り付けを提供

FlexiBendブート:
• 曲げ半径のフィールドグルーミングが可能
• 方向の変更ができ、ケーブル管理が向上

概要


多くの場合データセンターには数百本のケーブルがあり、ケーブル管理が難しくなります。ケーブルが絡まると、メンテナンスとテストが特に難しくなる場合があります。LumaLink光トレースケーブルを使用すると、ケーブル管理が簡単になります。機能をオンにすると、ケーブルは端から端まで照らされるため、ケーブルのマッピングが容易になります。

データセンター管理者がケーブルをアップグレードする必要がある場合、緩みがあるかどうかは判断できないため、手順が複雑になる場合があります。LumaLink光トレースケーブルのイルミネーション機能により、データセンター管理者はケーブルの長さを判断できるようになり、アップグレードを管理する最適な方法が容易にわかるようになります。

データセンターは、増え続けるデータ量を増え続ける速度で送信するため、スペースは制限され、ケーブル管理が課題となります。LumaLink光トレースケーブルはMPOコネクターを使用しており、小型のフォームファクターを維持しながら高密度のデータセンターアプリケーションをサポートします。

アプリケーション


Routers
Servers
Storage
Switching

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料