製品のハイライト
データ転送速度: | プロトコル: | インターフェース: |
---|---|---|
1,100Mbps~400Gbps | QSFP-DD、OSFP、QSFP28、QSFP+、SFP+、XFP、SFP | BiDi、二重 SMF、並行 SMF、MMF |
Related Products
特徴と利点
概要
モレックスはその光学経験を活用して、市場で最高性能で、現場で実証済みの光学コンポーネントの一部を製造します。当社は、強力なシステムとフォトニック統合の専門知識を適用して、100Mbps~400Gbps のデータレートで、イーサネット、SONET/SDH、ファイバーチャネル、CPRI標準に準拠する幅広い製品を提供しています。さらに、当社はデータセンター、アクセス、地下鉄、長距離アプリケーションなど、多くの市場セグメントに対応する製品を設計しています。当社の製品はすべてモレックスの高品質基準に従って製造され、ネットワークの堅牢性のために優れた光学的、電気的、およびEMI性能を提供しています。さらに、モレックスはエンドツーエンドの光ソリューションのワンストップショップであり、光学部品とともにケージ、コネクター、ケーブルアセンブリーを提供しています。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。