メインコンテンツにスキップ

静電容量式アセンブリーとセンサー

市場投入までの時間を短縮する静電容量式スイッチは、産業、医療、コンスーマ向けなどのアプリケーションに堅牢で信頼性の高いカスタムユーザーインターフェースを提供します。

製品のハイライト


アクチュエーション: バックライト: カスタム機能:
静電容量性オプションディスクリートスイッチとスライドスイッチ、回転ホイール、触覚フィードバック

特徴と利点


バックライト、回転ホイール、触覚フィードバックオプションが利用可能:
設計の柔軟性を提供

PCB、ポリイミド、またはポリエステル回路で利用可能なインターフェースデザイン:
リジッドおよびフレキシブルな基板オプションを提供

グローバルエンジニアリングと製造の専門知識:
産業をリードする迅速な納品時間のためのターンキーソリューションを備えています。

IP67準拠設計が利用可能:
産業、医療、およびコンスーマ向けアプリケーションのシーリング要件を満たします

静電容量式スイッチ

ガラス、金属、エナメル塗装基板に加え、強化ガラス、ポリカーボネート、ポリエステル、アクリルオーバーレイも利用可能です:
視覚的な助けなしで、ユーザーが望むキーに圧力を感じて適用できるようにします

静電容量の変化によって起動する:
タッチせずに、指などの導電性のある物体がフィールドに入ると作動します

タッチパネル用に開発された透明導電性ポリマーコーティング「PEDOT」付きもあります。:
耐久性があり、光学的な透明性がある上に、指での操作回数に制限がありません。

概要


ポッティングによる封止保護を行う白物家電のアプリケーションは、処理コストが低いため、スルーホールマウント実装からSMT実装に移行しています モレックスは、業界初のSMTポッティング電線対基板用コネクターを提供しています。

ポッティング材料は、デバイスの動作中に発生する熱衝撃条件によって膨張および収縮するため、はんだ接合部にストレスが生じ、はんだ割れが発生する可能性があります。Spot-Onコネクターには、温度変化によるストレスを吸収し、SMTはんだ接合部を保護するための中心PCBネイルが搭載されています。

組み立て過程で不完全な端子挿入が発生することがあります。Spot-Onコネクターは、端子の確実な挿入を保証するTPAリテーナーを備えています。

外側のロック機構を持つコネクターは、ワイヤーが絡まることによりロックが破損する恐れがあります。内部ポジティブロック設計は、ラッチの破損を防ぎ、スペースを節約します。

アプリケーション


Home appliances
Home automation equipment
Hot tubs
Smart speakers
Thermostat

Center consoles
HVAC controls
Infotainment system controls
Map lights
Overhead consoles
Steering wheel controls

Automation equipment
Barcode scanners
Battery chargers
Fluid detection
Forklifts
Generators
Hand-held devices
Power supplies
Rugged environments
Scales
Waterproof applications

Defibrillators
Disposable dental equipment
Disposable seat sensors
Disposable surgical equipment
EKG leads
Electronic sensors
Glucose meters
Infusion pumps
Patient monitors
Portable oxygen units

Routers and switches
Servers

Cell phones
PDA's
Two-way radios

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

資料


動画